KohleIndustrielösungen
Informationen anfordernOb Untertage-/Tagebau oder Kohleaufbereitung – entscheiden Sie sich für Rexnord. Rexnord-Produkte unterstützen die meisten Kohleverarbeitungs- und -abbauphasen, einschließlich Extraktion, Transport und Aufbereitung.
Lagerprodukte
Wählen Sie für die extremsten Umgebungsbedingungen zuverlässige, widerstandsfähige, leicht zu montierende Rexnord-Lager, maßgefertigt für Ihre Anwendung.
Alle Lagerprodukte anzeigen
Rex Zylinder- und Pendelrollenlager
Breites Angebot an Standard-, Schmal-, Breit- und Mittelbreitenserien sowie eine breite Palette an Gehäuseformen.
Weitere Informationen
Rex SHURLOK-Befestigungsadapter für Pendelrollenlager
Formschlüssiges Sicherungssystem (PSL) für längere Lebensdauer. Spyglass Optische Dehnungssensor(OSS)-Technologie zur Fehlerreduktion bei Wellenmontage.
Weitere Informationen
Förderbandlösungsprodukte
Rexnord-Förderbandlösungen bieten eine anhaltend zuverlässige Leistung unter schwierigen Förderbedingungen.
Alle Förderbandlösungsprodukte anzeigen
Rex-Förderbandspannrollen
In verschiedenen Ausführungen und mit verschiedenen CEMA-Bewertungen erhältlich, wie sie für ein breites Spektrum von Fördererkonstruktionen erforderlich sind.
Weitere Informationen
Kupplungsprodukte
Wählen Sie aus trockenlaufenden, geschmierten und Composite-Kupplungen, damit Ihr Förderbetrieb in Bewegung bleibt.
Alle Kupplungsprodukte anzeigen
Falk Steelflex-Gitterkupplungen
Diese dem Industriestandard entsprechenden Hochleistungs-Gitterkupplungen sind die beste Option für zahlreiche Anwendungen mit hohen Drehmomenten und starken Vibrationen.
Weitere Informationen
Falk Lifelign Getriebekupplungen
Dreifach-ballige Verzahnung, für minimalen Verschleiß und hohe Toleranz bei Fluchtungsfehlern gefertigt.
Weitere Informationen
Falk True Torque-Flüssigkeitskupplungen
Die mechanische Lösung für Softstart-Anwendungen, die am Einsatzort an die geltenden Spezifikationen angepasst werden können.
Weitere Informationen
Omega Elastomerkupplungen
Ausgezeichnetes Schwingungsdämpfungsvermögen und hoher Versatzausgleich für eine verlängerte Lebensdauer der angeschlossenen Anlage.
Weitere Informationen
Viva Elastomerkupplungen
Zweigeteiltes Flex-Element für eine leichte Montage/Demontage. Patentierte „V“-Kerbe als Überlastschutz.
Weitere Informationen
Wrapflex Elastomerkupplungen
Auf Austauschbarkeit vor Ort ausgelegtes Design ermöglicht eine Installation und Auswechslung in kürzester Zeit, und das patentierte Design der Naben und des Flex-Elements garantiert eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen
Falk Orange Peel-Rotationswellen-Schutzvorrichtungen
Für eine längere Lebensdauer und höhere Leistung in Polyethylen, Aluminium oder Stahl erhältlich.
Weitere Informationen
Getriebeprodukte
Rexnord bietet robuste und zuverlässige Zahnradkonstruktionen für den Antrieb Ihrer unter Extrembedingungen arbeitenden Kohle-, Kupfer- und Kalibetriebe.
Alle Getriebeprodukte anzeigen
Falk V-Class Zahnradgetriebe
Starkes Gehäuse aus Kugelgraphit, horizontal geteiltes Gehäuse, lecksicheres Magnum-Dichtungskonzept, läuft kühler für eine längere Lebensdauer, geräuscharmer Antriebsstrang.
Weitere Informationen
Falk A-Plus-Zahnradgetriebe
Dank eines an verschiedene Spezifikationen anpassbaren Stahlgehäuses und eines breiten Größenspektrums kann dieses Getriebe auf Anwendungen mit starker Belastung zugeschnitten werden.
Weitere Informationen
Planetgear-Zahnradgetriebe
Modulare, kompakte, leistungsdichte Konstruktion und starke Taconit-Dichtungen garantieren eine optimale Leistung.
Weitere Informationen
Wellenmontierte Falk Quadrive-Zahnradgetriebe
Dieses wellenmontierte, für einen harten Dauereinsatz konstruierte Getriebe lässt sich besonders einfach und schnell ein- und ausbauen.
Weitere Informationen
Falk Ultramite-Getriebemotoren
Mit einer TA-Buchse für den schnellen Einbau/Austausch ausgestattet; ermöglicht die Anbringung an allen standardmäßigen IEC/NEMA-Motoren.
Weitere Informationen
Industriekettenprodukte
Eignen sich für die anspruchsvollsten Förderanwendungen, mit einer breiten Palette an Kettenausführungen, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.
Alle Industrieketten-Produkte anzeigen
Link-Belt und Rex Technisierte Stahlketten
Technisierte Stahl- und Rollenketten, entwickelt und gefertigt, um den jeweiligen Anwendungsanforderungen zu entsprechen.
Weitere Informationen
PT-Antriebskomponenten-Produkte
Schützen Sie Ihre Umgebung, sorgen Sie mit PT-Antriebskomponenten für sofortiges Abschalten Ihrer Antriebe und mehr.
Alle PT-Antriebskomponenten-Produkte anzeigen
Falk True Hold-Rücklaufsperren
Rollen/Rampen-Design bietet einen Sofortschutz vor Systemausfällen oder -überlastungen.
Weitere Informationen
Autogard Drehmomentbegrenzer
Genaues und konsistentes Einstellen des Drehmoments mit sofortigem und vollständigem Auskuppeln des Getriebes für eine bessere Leistung.
Weitere Informationen
Dienstleistungen
Mit Rexnords beispiellosen Wiederaufbereitungslösungen können Sie Ihr Zahnradgetriebe für Ihre Förderanwendung vollständig erneuern.
Alle Power Transmission-Services anzeigen
Rexnord Industriedienstleistungen
Branchenführende Reparaturen von Zahnradgetrieben, Reparaturen am Kundenstandort und universelle Antriebswellen- und Kupplungsreparaturen.
Weitere Informationen