X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Planetgear-Zahnradgetriebe

Die konzentrischen Rexnord Planetgear Inline-Zahnradgetriebe zeichnen sich durch ein robustes Design aus, das jeder Herausforderung gewachsen ist, und haben sich in den anspruchsvollsten Anwendungen der Welt bewährt. Die konzentrischen Planetgear Inline-Untersetzungsgetriebe sind zuverlässig im Betrieb durch selbstausrichtende Planetenträger, die radial und axial schwimmen, gewährleisten eine perfekte Ausrichtung des Antriebsstrangs. Modernste Materialien und Verfahren sorgen für gehärtete, verschleißfeste Verzahnungen, die auch für schwere Anwendungen und Stoßbelastungen geeignet sind. Planetgear Untersetzungsgetriebe werden durch eine 3-jährige Hochleistungsgarantie abgesichert.

Sie brauchen Hilfe bei der Produktauswahl?

Suchen nach Anwendung, Nomenklatur.

Hier beginnen

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Planetgear-Zahnradgetriebe.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811