AutomobilindustrieIndustrielösungen

Informationen anfordern Rexnord sorgt seit über hundert Jahren dafür, dass Ihre Komponenten und Materialien problemlos durch Ihr Automobilwerk befördert werden. Auf der Basis unseres weltweiten Verkaufs- und Servicebetriebs und unseres weitgespannten Händlernetzes ist es uns möglich, genau das zu liefern, was Sie brauchen – und das genau zum gewünschten Zeitpunkt. Rexnord hilft Ihnen bei der Maximierung Ihrer Betriebszeiten, Ihrer Produktivität und Ihres Gewinns, von der Anschaffung und Installation bis zur Überwachung und Reparatur/Instandhaltung am Einsatzort. Hochwertige, missionskritische Rexnord-Produkte gewährleisten eine anhaltend hohe Produktionsleistung Ihres Automobilwerks.

 

Lagerprodukte

Wählen Sie für die extremsten Umgebungsbedingungen zuverlässige, widerstandsfähige, leicht zu montierende Rexnord-Lager, maßgefertigt für Ihre Anwendung.

Alle Lagerprodukte anzeigen ›

Link-Belt SAF-Lager

Hohe Tragfähigkeit Wellenadapter mit leichter Montage und Demontage

Weitere Informationen

Rex Zylinder- und Pendelrollenlager

Breites Angebot an Standard-, Schmal-, Breit- und Mittelbreitenserien sowie eine breite Palette an Gehäuseformen.

Weitere Informationen

Rex SHURLOK-Befestigungsadapter für Pendelrollenlager

Formschlüssiges Sicherungssystem (PSL) für längere Lebensdauer. Spyglass Optische Dehnungssensor(OSS)-Technologie zur Fehlerreduktion bei Wellenmontage.

Weitere Informationen
 

Förderbandlösungsprodukte

Wählen Sie Rexnord-Förderbandlösungen, um bei allen Geschwindigkeiten und Kapazitäten einen maximalen Schutz für Behälter und Kisten zu gewährleisten.

Alle Förderbandlösungsprodukte anzeigen ›

1000 Series MatTop-Kette

Vielseitiges Förderband in 1 Zoll-Teilung erhältlich, als „mold-to-width“ (MTW) mit Positrack-Führung für einspurige Anwendungen und Verpackungsmaschinen.

Katalog: 1000 MatTop-Kette

3120 Series MatTop-Kette

Geschlossene Oberfläche, 3 Zoll-Teilung, die MatTop-Kette zur Personenförderung sorgt für einen reibungslosen Betrieb bei Längen über 100 Meter.

Katalog: 3120 MatTop-Kette

3185 Series MatTop-Kette

Geschlossene Oberfläche, 3 Zoll-Teilung, MatTop-Kette für die SKID-Handhabung, Breite 2 Zoll (81 mm) Für Quer- und Längsförderer in der SKID-Handhabung.

Weitere Informationen

6990 Series MatTop-Kette

Geschlossene Oberfläche, 2 1/4 Zoll-Teilung, MatTop-Kette mit gleichmäßiger Gewichtsverteilung und ruckfreiem Betrieb.

Katalog: 6990 MatTop-Kette

7700 MatTop-Kette

Größerer Bolzen, dickere Kette für verbesserte Verschleißfestigkeit. MTW (Form zu Breite)/ATW (auf Breite montiert). Einsatz mit dynamischem Transfersystem und formschlüssigem Bandführungssystem.

Katalog: 7700 MatTop-Kette

8500 MatTop-Kette

MatTop-Kette mit kleiner Teilung, in MTW und ATW erhältlich.

Katalog: 8500 MatTop-Kette
 

Kupplungsprodukte

Wählen Sie aus trockenlaufenden, geschmierten und Verbundwerkstoff-Kupplungen, damit Ihr Automobilbetrieb in Bewegung bleibt.

Alle Kupplungsprodukte anzeigen ›

Thomas XTSR Lamellenkupplungen

Langlebige Kupplung als Standard- oder Maßanfertigung für API, ausgewuchtet und für Anforderungen bei hohen Drehzahlen.

Weitere Informationen

Falk Lifelign Getriebekupplungen

Dreifach-ballige Verzahnung, für minimalen Verschleiß und hohe Toleranz bei Fluchtungsfehlern gefertigt.

Weitere Informationen

Omega Elastomerkupplungen

Ausgezeichnetes Schwingungsdämpfungsvermögen und hoher Versatzausgleich für eine verlängerte Lebensdauer der angeschlossenen Anlage.

Weitere Informationen

BSD Modulflex Scheibenkupplungen

Die flexiblen BSD Modulflex Scheibenkupplungen übertragen das höchste Drehmoment auf die kleinste Wellenlänge bei gleichzeitiger Berücksichtigung des radialen Versatzes, bevorzugt bei Anwendungen mit einer minimalen verfügbaren Länge für Kupplungsinstallationen.

Weitere Informationen

Viva Elastomerkupplungen

Zweigeteiltes Flex-Element für eine leichte Montage/Demontage. Patentierte „V“-Kerbe als Überlastschutz.

Weitere Informationen

Wrapflex Elastomerkupplungen

BSD Drehsteife Kupplungen Typ Modulflex für Prüfstandanwendungen.

Weitere Informationen

BSD Koniclamp-Klemmnaben

Drehsteife, wellenmontierte Kupplungen und Klemmnaben für industrielle Anwendungen.

Weitere Informationen
 

Getriebeprodukte

Alle Getriebeprodukte anzeigen ›

Falk V-Class Zahnradgetriebe

Starkes Gehäuse aus Kugelgraphit, horizontal geteiltes Gehäuse, lecksicheres Magnum-Dichtungskonzept, läuft kühler für eine längere Lebensdauer, geräuscharmer Antriebsstrang.

Weitere Informationen

Falk Ultramite rechtwinklige UB-Kegelstirnradgetriebe

Getriebeset mit hohem Wirkungsgrad, arbeitet mit Standard-NEMA C-face oder IEC-Motoren. Einzigartiges Dichtungskonzept für lange Lebensdauer und Sauberkeit.

Weitere Informationen

Planetgear-Zahnradgetriebe

Modulare, kompakte, leistungsdichte Konstruktion und starke Taconit-Dichtungen garantieren eine optimale Leistung.

Weitere Informationen
 

Industriekettenprodukte

Bewältigen die anspruchsvollsten Anwendungen, mit einer breiten Palette an Kettenausführungen, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Alle Industrieketten-Produkte anzeigen ›

Link-Belt und Rex Technisierte Stahlketten

Technisierte Stahl- und Rollenketten, entwickelt und gefertigt, um den jeweiligen Anwendungsanforderungen zu entsprechen.

Weitere Informationen

RexCarbon-Rollenkette

Die wartungsfreie Rollenkette enthält hochentwickelte Thermoplast-Gleitlager, die nicht geschmiert werden müssen. Diese Ketten weisen eine extrem lange Lebensdauer und hohe Verschleißfestigkeit auf.

Weitere Informationen

RexPro-Rollenkette

RexPro enthält keine Schwermetalle und ist eine silikon- und teflonfreie Kette, die herausragenden Schutz vor Korrosion, Verschleiß und steifen Kettengelenken und -gliedern bietet.

Weitere Informationen

RexHiPro-Rollenkette

Bei der RexHiPro-Rollenkette wird hochentwickelte Technologie eingesetzt, um hervorragende Korrosionsbeständigkeit, eine hohe dynamische Belastbarkeit, eine längere Nutzungsdauer und eine hohe Verschleißfestigkeit zu gewährleisten.

Weitere Informationen

RexAthletic Flyerkette

RexAthletic ist eine widerstandsfähige, wartungsarme Rollen-Flyerkette mit extrem hoher Verschleißfestigkeit, was zu längeren Wartungsintervallen führt.

Weitere Informationen

ReXtreme Rollenkette

Die Rexnord ReXtreme Rollenkette ist eine wartungsfreie Rollenkette für Spezialanwendungen. Bestimmte Behandlungsprozesse und eine synthetische Hochleistungsschmierung ab Werk gewährleisten ausgezeichnete Gleiteigenschaften und einen wartungsfreien Betrieb. Die Rexnord ReXtreme Spezialschmierung wurde für Förderbandanlagen und Ofenketten in Lackierbereichen sowie für alle anderen Anwendungen in Autolackierereien genehmigt.

Produktblatt: ReXtreme Rollenkette
 

PT-Antriebskomponenten-Produkte

Schützen Sie Ihre Umgebung, sorgen Sie mit PT-Antriebskomponenten für sofortiges Abschalten Ihrer Antriebe und mehr.

Alle PT-Antriebskomponenten-Produkte anzeigen ›

Autogard Drehmomentbegrenzer

Genaues und konsistentes Einstellen des Drehmoments mit sofortigem und vollständigem Auskuppeln des Getriebes für eine bessere Leistung.

Weitere Informationen

BSD-Reibscheiben-Drehmomentbegrenzer

Eine wartungsarme Lösung, beginnen BSD-Reibscheiben-Drehmomentbegrenzer bei einem bestimmten, voreingestellten Drehmoment zu gleiten und schützen somit angeschlossene Geräte bei Überlast.

Weitere Informationen

BSD-Freiläufe und Rücklaufsperren

BSD-Freiläufe und Rücklaufsperren sind zuverlässige Klemmrollenkonstruktionen mit hohen Leerlaufdrehzahlen (Überholdrehzahl) und langen Leerlaufzeiten, geeignet für hohe Stoßbelastungen.

Weitere Informationen