X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Rexnord Omega-Elastomerkupplungen

Anerkennung als Maßstab für die gesamte Industrie

Rexnord Omega-Elastomerkupplungen sind trockenlaufende, material-elastische, zweigeteilte Reifenkupplungen, die in zahlreichen Anwendungen in vielen Branchen zum Einsatz kommen. Diese Allzweckkupplung verfügt über ein ausgezeichnetes Schwingungsdämpfungsvermögen, was die Lebensdauer verbundener Geräte verlängert. Diese Kupplung ist leicht zu installieren und ermöglicht viele verschiedene Wellenabstände.

Omega-Kupplungen

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Die radiale Verschraubung bietet in engen Bereichen einen einfacheren Zugriff als axial verschraubte Kupplungen. In standardmäßigem Karbonstahl oder in Edelstahl lieferbar.
Polyurethan-an-Metall-Verbindung minimiert die Zahl der Kupplungskomponenten und verhindert das Auftreten potenzieller Probleme infolge eines Durchrutschens, wie sie bei Konstruktionen mit mechanischer Anklemmung auftreten können.
Austauschbare Naben zwischen eng aneinander gekoppelten Elementen und Abstandshaltern ermöglichen reduzierte Bestände. Die Naben sind in Karbonstahl, Edelstahl der Güte 303-304 oder mit chemischer Vernickelung erhältlich.
Zweiteilige Ausführung für einen einfachen Zusammenbau und Austausch, ohne dass die Naben ausgebaut werden müssen. Keine Notwendigkeit einer Neuausrichtung der Anlage.
Drehelastische, ausgewogene Flex-Elemente dämpfen Stoßbelastungen und Schwingungen, um die verbundenen Geräte zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern.
Hoher Versatzausgleich ermöglicht die Korrektur unvermeidlicher Ausrichtungsfehler mit reduzierten, auf die verbundenen Geräte ausgeübten Reaktionskräften.
Heavy Duty Yellow (HDY) bietet eine um 25 % höhere Drehmomentleistung als die standardmäßige (orange) Omega-Ausführung in derselben Größe.
Hydrolytically Stable Green (HSU)-Material eignet sich ideal für heiße und feuchte Umgebungen. Das HSU-J umfasst eine korrosionshemmende Beschichtung und Edelstahl-Befestigungsteile, die eine extreme Korrosionsbeständigkeit gewährleisten.
Die radiale Verschraubung bietet in engen Bereichen einen einfacheren Zugriff als axial verschraubte Kupplungen. In standardmäßigem Karbonstahl oder in Edelstahl lieferbar.
Polyurethan-an-Metall-Verbindung minimiert die Zahl der Kupplungskomponenten und verhindert das Auftreten potenzieller Probleme infolge eines Durchrutschens, wie sie bei Konstruktionen mit mechanischer Anklemmung auftreten können.
Austauschbare Naben zwischen eng aneinander gekoppelten Elementen und Abstandshaltern ermöglichen reduzierte Bestände. Die Naben sind in Karbonstahl, Edelstahl der Güte 303-304 oder mit chemischer Vernickelung erhältlich.
Zweiteilige Ausführung für einen einfachen Zusammenbau und Austausch, ohne dass die Naben ausgebaut werden müssen. Keine Notwendigkeit einer Neuausrichtung der Anlage.
Drehelastische, ausgewogene Flex-Elemente dämpfen Stoßbelastungen und Schwingungen, um die verbundenen Geräte zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern.
Hoher Versatzausgleich ermöglicht die Korrektur unvermeidlicher Ausrichtungsfehler mit reduzierten, auf die verbundenen Geräte ausgeübten Reaktionskräften.
Heavy Duty Yellow (HDY) bietet eine um 25 % höhere Drehmomentleistung als die standardmäßige (orange) Omega-Ausführung in derselben Größe.
Hydrolytically Stable Green (HSU)-Material eignet sich ideal für heiße und feuchte Umgebungen. Das HSU-J umfasst eine korrosionshemmende Beschichtung und Edelstahl-Befestigungsteile, die eine extreme Korrosionsbeständigkeit gewährleisten.
Nähere Informationen über Omega Elastomerkupplungen

Inwiefern unterscheidet sich Omega von allen anderen Kupplungen?

Über viele Jahre nachgewiesene Ergebnisse vom führenden Kupplungsanbieter

Bewährte und vertrauenswürdige Leistung

Omega-Kupplungen kommen seit über 40 Jahren in den verschiedensten anspruchsvollen Anwendungen zum Einsatz und gelten branchenweit als Maßstab für zweigeteilte Elastomer-Reifenkupplungen.

Flex-Elemente mit hoher Drehmomentdichte

Das auf einer Spezialformulierung beruhende Omega-Polyurethan ermöglicht deutlich höhere Spitzendrehmomente als auf Kautschuk gestützte Lösungen anderer Hersteller, was die Auswahl einer kleineren Kupplung und letztendlich niedrigere Gesamtbetriebskosten ermöglicht.

Verschiedene Größen und Optionen

Omega-Kupplungen sind in 16 metrischen und zöllischen Größen erhältlich. Darüber hinaus sind sie in den Optionen Mehrzweck-Orange und High Density Yellow (HDY) mit einer um 25 % höheren Drehmomentleistung, aber auch in einer grünen Hydrolytically Stable Urethane (HSU)-Ausführung erhältlich, die besonders für heiße und feuchte Umgebungen ideal geeignet ist. Korrosionshemmende Stahlkufen sowie Befestigungsteile und Naben aus Edelstahl sind auf Wunsch ebenfalls lieferbar.

Ausgewogene Elemente

Omega-Halbelemente sind zur Sicherstellung einer standardmäßigen Ausgewogenheit gemäß ISO G16 (1504 U/min) und AGMA, Klasse 8, präzise aufeinander abgestimmt, was einen vorzeitigen Verschleiß infolge einer unausgewogenen Kupplung verhindert.

Schließen

Dokumentation

Omega Installation Manual – Imperial

80152

Handbuch | Englisch | 809 KB

Omega Installation Manual French – Imperial

80152-F

Handbuch | Französisch | 1 MB

Omega Installation Manual Spanish – Imperial

80152-S

Handbuch | Spanisch | 576 KB

Omega Competitive Analysis

CP5-017_LTR

Produktblatt | Englisch | 76 KB

Rexnord Omega & Viva Elastomeric Couplings

CP5-021

Broschüre | Englisch | 834 KB

Ersatzteile und Kits, Komponenten

Ersatzteile und Kits

Elastomere Kopfschrauben und Schutz-Kits, Abdeckungen

Ersatzteile und Kits anzeigen →

Komponenten

Elastomere Elemente und Naben

Komponenten anzeigen →

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Omega Elastomerkupplungen.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811