X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Kugellager

Fluchtungsfehler infolge von Irrtümern beim Einbau gehören zu den häufigsten Ursachen von Lagerausfällen. Rexnord bietet Lagerlösungen, mit denen Fehler dieser Art abgestellt werden können. Kugellager von Rexnord sind in vielen verschiedenen Wellengrößen, Wellenmontagearten, Dichtungsoptionen und Gehäuseausführungen erhältlich, die alle Ihre Kugellageranforderungen erfüllen. Sie können sich darauf verlassen, dass Sie mit Kugellagerlösungen von Rexnord Ihre Gesamtkosten senken können.

Auswahlhilfe für Lagerlösungen

Mithilfe der von Rexnord entwickelten Best Practice-Auswahlalgorithmen finden Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendung.

Auswählen und konfigurieren
Nähere Informationen über Kugellager

Link-Belt für alle Ihre Kugellageranforderungen

Wir haben das richtige Lager für jede Anforderung und jede Anwendung. 

Link-Belt bietet ein vollständiges Sortiment von umfassend anpassbaren Kugellagern für mittelstarke bis starke Belastungen. Unsere Link-Belt 200-Series beinhalten Kugellager für Standard-, mittelstarke und mittlere Belastungen mit einer breiten Vielfalt an Anpassungsoptionen. Die Centrik-Lok CL-Wellenverriegelungsvorrichtung ermöglicht einen schnellen, einfachen Ein- und Ausbau mit einer erheblich verbesserten Haltekraft. 

Unsere 300-Series besteht aus unserem Angebot umfassend anpassbarer Kugellager für hohe Belastungen, die für außergewöhnliche Geschwindigkeiten geeignet und besonders stark belastbar sind. Diese Lager werden im Werk mit einem Verdrehschutzstift im Außenring versehen, um vom Drehen des Außenrings im Gehäuse verursachte potenzielle Schäden und Effizienzverluste zu verhindern. Unsere Kugellager der 300-Series sind mit der optionalen Shurlock-Kegeladapter-Wellenverriegelungsvorrichtung ausgestattet. Shurlock ermöglicht eine konzentrische Montage mit 360-Grad-Klemmradius. Dieses Funktionsmerkmal bewirkt eine deutliche Verstärkung der Haltekraft und eine Reduzierung der Vibrationen; außerdem erleichtert es auf dramatische Weise den Ein- und Ausbau. 

Für den Ausfall von Kugellagern sind meistens Probleme mit der Schmierung und eine fehlerhafte Montage verantwortlich. Um diese Montageprobleme zu lösen, haben wir einzigartige Wellenverriegelungsvorrichtungen wie Centrik Lok CL und Shurlok entwickelt. Anhand verschiedener Dichtungsoptionen können sowohl Schmierprobleme als auch eine Kontamination der Lager verhindert werden. Link-Belt-Kugellager können so angepasst werden, dass sie in jeder Situation und unter allen Umgebungsbedingungen gleichmäßig laufen. 

Link-Belt Klean-Gard

Klean-Gard-Kugellager sind die ideale Lagerlösung für den Lebensmittel- und Getränkesektor. Klean-Gard-Lager, die über einen Link-Belt 440 C-Edelstahleinsatz und ein Polypropylengehäuse verfügen, besitzen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosionserscheinungen, zu denen es kommen kann, wenn beim Abspritzen aggressive Chemikalien verwendet werden. Das weiße Klean-Gard-Gehäuse macht Verschmutzungen und Verunreinigungen sichtbar, was einen keimfreien Betrieb gewährleistet. Das Gehäuse eignet sich ideal für die Kontrolle von Feuchtigkeitsansammlungen und verhindert ein Mikrobenwachstum. Klean-Gard-Lager werden im Werk mit lebensmitteltauglichem Schmierfett vorgeschmiert; ihre hochwertigen Dichtungsoptionen ermöglichen eine beispiellose Performance.

Schließen

Dokumentation

Link-Belt FF200 Series Ball Bearings

BR3-010

Handbuch | Englisch | 80 KB

Link-Belt Klean-Gard SS200 Series Ball Bearings

BR3-011

Handbuch | Englisch | 276 KB

Link-Belt and Rex Bearings Field Guide

BR9-001

Handbuch | Englisch | 1 MB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Kugellager.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811