Rex-Pendelrollenlager

Rex-Pendelrollenlager sind der Maßstab für Lagerleistung, hervorragende Wellenmontage und Anpassbarkeit. Wenn es um kundenspezifisch anpassbare Pendelrollenlager mit hoher Leistungsfähigkeit geht, können Sie sich auf Rex verlassen.

Nähere Informationen über Rex

Rex-Pendelrollenlager sind der Maßstab für Leistungsfähigkeit und Anpassbarkeit

Rex-Rollenlager sind Rexnords Antwort auf eine der häufigsten Ursachen eines vorzeitigen Lagerausfalls: Fluchtungsfehler. Dank des einzigartigen zweiteiligen Außenrings verfügen die Rex-Rollenlager über einen branchenführenden statischen und dynamischen Versatzausgleich von +/- 2 Grad, was der doppelten Ausgleichsfähigkeit anderer Lager auf dem Markt entspricht. Der zusätzliche statische Versatzausgleich toleriert Ungenauigkeiten beim Einbauverfahren und reduziert das Risiko eines vorzeitigen Lagerausfalls infolge eines Einbaufehlers. Hinzu kommt ein dynamischer Versatzausgleich, der bewirkt, dass das Lager größere Wellenbewegungen während des Betriebs aufnimmt. Damit wird das Risiko eines vorzeitigen Lagerausfalls gemindert.

Der zweiteilige Außenring der Rex-Rollenlager kann typische Probleme lösen, die beim Einsatz von Lagern auftreten, ohne dass diese ausgetauscht werden müssen. Häufig auftretende Probleme wie Vibrationen, hohe Betriebstemperaturen, Lärm, hohe Drehzahlen und Stöße können mit schnellen und einfachen Einstellungen des inneren Lagerspiels beseitigt werden. Rex-Lager sind die einzigen Lager mit massivem Gehäuse, die über diese besondere Fähigkeit verfügen. Unsere Lager-Anwendungsingenieure stehen jederzeit bereit, um Sie bei der Anpassung des Lagerspiels an Ihre jeweilige Anwendung zu unterstützen.

Wegen der zahlreichen Dichtungsoptionen, Zusatzverschlüsse und anderer anpassbarer Funktionsmerkmale können Sie sich in jeder Situation auf Rex verlassen. Wenn Sie eine echte Lagerlösung brauchen, ist Rex die beste Wahl.

Hervorragende Anpassbarkeit: Konfigurieren Sie das perfekte Rollenlager für Ihr Projekt

Rex bietet hervorragende Anpassungsmöglichkeiten. Von unserem vollständigen Sortiment austauschbarer Dichtungen bis zu unseren gusseisernen Verschlüssen: Rexnord-Lager können ganz auf Ihre Spezifikationen abgestimmt werden. 
 

Der kegelförmige Shurlok-Adapter ist ein leistungsstarkes Pendelrollenlager, das nur mit dem Markennamen Rex erhältlich ist. Shurlock ermöglicht einen schnellen, einfachen Einbau. Mit einem 360-Grad-Klemmkontakt bietet Shurlock eine extreme Haltekraft, minimale Vibrationen und eine ausgezeichnete Laufgenauigkeit. Mit Shurlock erklimmt die Montagetechnik völlig neue Höhen.
 

Die Schmierstoffverunreinigung ist eine der Hauptursachen eines vorzeitigen Lagerausfalls. Lagerdichtungen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und das Entweichen von Schmierstoff. Mit der richtigen Dichtung wird die Lebensdauer Ihres Lagers verlängert, und dank einer breiten Vielfalt von Dichtungsoptionen können Rex-Lager Umgebungen mit hohen Temperaturen, hohen Drehzahlen, Feuchte oder starken Verunreinigungen angepasst werden. Wir haben auch für Ihre Anwendung die richtige Dichtung. Wenn Sie sich aber nicht sicher sind, welche Dichtungsoption sich für Sie am besten eignet, werden Ihnen die Rexnord-Anwendungsingenieure gerne weiterhelfen. Rex-Lagerdichtungen können am Einsatzort ausgetauscht werden. Probieren Sie verschiedene Optionen aus, um die richtige Dichtung für Ihre Anwendung zu finden – ohne gleich das ganze Lager auswechseln zu müssen. Rexnord ist der einzige Hersteller von Lagern mit massivem Gehäuse, der diese Flexibilität bietet. 
 

Gusseisenverschlüsse sind nur unter dem Markennamen Rex erhältlich und bieten den ultimativen Dichtungsschutz. Rex-Gusseisenverschlüsse schützen Lager selbst unter widrigsten Bedingungen und in Umgebungen, in denen andere Optionen nicht funktionieren. Diese Verschlüsse verlängern nachweislich die Lebensdauer von Lagern und zeichnen sich durch ihre ultimativen Abdichtungsfähigkeiten aus.

Schließen

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Rex.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811