Rexnord Viva-Elastomerkupplungen

Die höchstentwickelte Elastomerkupplung auf dem Markt

Die Konstruktion der Viva-Elastomerkupplungen von Rexnord basiert auf den bewährten Rexnord Omega-Kupplungen. An den Viva-Kupplungen vorgenommene Upgrades ermöglichen eine höhere Drehmomentübertragung mit einer kleineren Kupplung. Durch die Integration der Qualitätsmerkmale von Omega handelt es sich bei den Rexnord Viva-Kupplungen um trockenlaufende, material-elastische, zweigeteilte Reifenkupplungen. Die Bauweise der Viva-Kupplungen gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit in verschiedenen anspruchsvollen Anwendungen wie Pumpen, Verdichtern, Gebläsen, Rührwerken und mehr. Diese Allzweckkupplung verfügt über ein ausgezeichnetes Schwingungsdämpfungsvermögen, was die Lebensdauer verbundener Geräte verlängert.

Zweiteilige Ausführung für einen einfachen Zusammenbau und Austausch, ohne dass die Naben ausgebaut werden müssen. Keine Notwendigkeit einer Neuausrichtung der Anlage.
Drehelastische, ausgewogene Flex-Elemente dämpfen Stoßbelastungen und Schwingungen, um die verbundenen Geräte zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern.
Die radiale Verschraubung bietet in engen Bereichen einen einfacheren Zugriff als axial verschraubte Kupplungen. Metrische Befestigungsteile sind in standardmäßigem Karbonstahl oder in Edelstahl lieferbar.
Hoher Versatzausgleich ermöglicht die Korrektur unvermeidlicher Ausrichtungsfehler mit reduzierten, auf die verbundenen Geräte ausgeübten Reaktionskräften.
Austauschbare Naben ermöglichen eine Reduzierung des Bestands. Die Naben sind in Karbonstahl, Edelstahl der Güte 303-304 oder mit chemischer Vernickelung erhältlich. Zwei Reihen von radialen Löchern ermöglichen eine größere Flexibilität bei der Festlegung der Abstände.
Auf Spezialformel beruhendes Polyurethan ermöglicht ein höheres Drehmoment mit einer kleineren Kupplung.
„V“-Kerbe im Polyurethan-Flexelement verteilt die Belastungen so, dass für einen einheitlichen Mittellinienriss und damit für einen gleichförmigen Überlastschutz gesorgt ist.
Zweiteilige Ausführung für einen einfachen Zusammenbau und Austausch, ohne dass die Naben ausgebaut werden müssen. Keine Notwendigkeit einer Neuausrichtung der Anlage.
Drehelastische, ausgewogene Flex-Elemente dämpfen Stoßbelastungen und Schwingungen, um die verbundenen Geräte zu schützen und ihre Lebensdauer zu verlängern.
Die radiale Verschraubung bietet in engen Bereichen einen einfacheren Zugriff als axial verschraubte Kupplungen. Metrische Befestigungsteile sind in standardmäßigem Karbonstahl oder in Edelstahl lieferbar.
Hoher Versatzausgleich ermöglicht die Korrektur unvermeidlicher Ausrichtungsfehler mit reduzierten, auf die verbundenen Geräte ausgeübten Reaktionskräften.
Austauschbare Naben ermöglichen eine Reduzierung des Bestands. Die Naben sind in Karbonstahl, Edelstahl der Güte 303-304 oder mit chemischer Vernickelung erhältlich. Zwei Reihen von radialen Löchern ermöglichen eine größere Flexibilität bei der Festlegung der Abstände.
Auf Spezialformel beruhendes Polyurethan ermöglicht ein höheres Drehmoment mit einer kleineren Kupplung.
„V“-Kerbe im Polyurethan-Flexelement verteilt die Belastungen so, dass für einen einheitlichen Mittellinienriss und damit für einen gleichförmigen Überlastschutz gesorgt ist.
Nähere Informationen über Viva Elastomerkupplungen

Inwiefern unterscheidet sich Viva von allen anderen Kupplungen?

Höchstentwickelte Elastomerkupplung mit hoher Drehmomentdichte

Gegen chemische Alterung und Alterung durch Umwelteinflüsse beständig

Das auf einer Spezialformel basierende, in Viva verwendete Polyurethan bietet eine wesentlich bessere Beständigkeit gegen eine chemische Alterung und eine Alterung durch Umwelteinflüsse als die auf Kautschuk basierenden Lösungen unserer Mitbewerber.

Flex-Elemente mit hoher Drehmomentdichte

Die Polyurethan-Spezialrezeptur von Viva ist die Elastomerkupplung mit der höchsten Drehmomentdichte auf dem Markt. Sie ermöglicht deutlich höhere Drehmomente als auf Kautschuk gestützte Lösungen anderer Hersteller, was die Verwendung einer kleineren Kupplung und letztendlich niedrigere Gesamtbetriebskosten ermöglicht.
 

Für extrabreite Abstände werden weder Spezialnaben noch -buchsen benötigt.

Die Viva Extended Spacer (VSX)-Version verbindet Wellen mit extrabreiten Abständen (bis 300 mm) mit dem aus vier Komponenten – zwei axial geteilten Halb-Flex-Elementen und zwei Naben – bestehenden Basisdesign. Es werden weder Spezialnaben noch -buchsen benötigt.

Ausgewogene Elemente

Viva-Elementhälften sind zur Sicherstellung einer standardmäßigen Ausgewogenheit gemäß ISO G16 (1504 U/min) und AGMA, Klasse 8, präzise aufeinander abgestimmt, was einen vorzeitigen Verschleiß infolge einer unsymmetrischen Kupplung verhindert.
Schließen

Dokumentation

Viva Installation Manual

508-510

Handbuch | Englisch | 646 KB

Viva Coupling Catalog

4044ENDEIT

Katalog | Englisch, Deutsch, Italienisch | 634 KB

Viva Coupling Catalog

4044ENESFR

Katalog | Englisch, Französisch, Spanisch | 545 KB

Rexnord Omega & Viva Elastomeric Couplings

CP5-021

Broschüre | Englisch | 834 KB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Viva Elastomerkupplungen.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Asia Pacific

+65 6338 5622

Australia

+61-2-4677-6000

Brazil

+55-51-3579-8080

Chile

+56-2-2366-6000

China

+86-21-52436100

Europe

+32 15 44 38 11

India

+91 040 23078243

Mexico

+52-55-9140-3500

Middle East

+981 4 884 9267

South Africa

+27 10 443 5938

Ersatzteile und Kits, Komponenten

Ersatzteile und Kits

Elastomere Kopfschrauben und Schutz-Kits, Abdeckungen

Ersatzteile und Kits anzeigen →

Komponenten

Elastomere Elemente und Naben

Komponenten anzeigen →