StromerzeugungIndustrielösungen
Informationen anfordernGleich wo Ihr Bedarf ist – Schüttgut, Fließtechnik, Kühltürme oder Rauchgasentschwefelung – entscheiden Sie sich für Rexnord. Rexnord-Produkte werden in Kompressoren, Pumpen, Schienenentladesystemen, Schaufelradgeräten und mehr eingesetzt.
Lagerprodukte
Wählen Sie für die extremsten Umgebungsbedingungen zuverlässige, für Ihre Anwendung maßgefertigte Rexnord-Lager.
Alle Lagerprodukte anzeigen
Rex SHURLOK-Befestigungsadapter für Pendelrollenlager
Formschlüssiges Sicherungssystem (PSL) für längere Lebensdauer. Spyglass Optische Dehnungssensor(OSS)-Technologie zur Fehlerreduktion bei Wellenmontage.
Weitere Informationen
Rex Zylinder- und Pendelrollenlager
Breites Angebot an Standard-, Schmal-, Breit- und Mittelbreitenserien sowie eine breite Palette an Gehäuseformen.
Weitere Informationen
Rex 300-Series montiertes Schwerlast-Kugellager
Verbessert die Effizienz und Rentabilität durch Reduzierung von Installationsfehlern, Wartungskosten und Ausfallzeiten.
Weitere Informationen
Förderbandlösungsprodukte
Für besonders widrige Umgebungen können Sie mit Rexnord-Förderbandlösungen aus verschiedenen Designs die richtige Auswahl treffen.
Alle Förderbandlösungsprodukte anzeigen
Rex-Förderbandspannrollen
In verschiedenen Ausführungen und mit verschiedenen CEMA-Bewertungen erhältlich, wie sie für ein breites Spektrum von Fördererkonstruktionen erforderlich sind.
Weitere Informationen
Kupplungsprodukte
Treffen Sie eine Auswahl aus einem vollständigen Kupplungsportfolio für die unterschiedlichsten Energieanwendungen.
Alle Kupplungsprodukte anzeigen
Falk Steelflex-Gitterkupplung
Diese dem Industriestandard entsprechenden Hochleistungs-Gitterkupplungen sind die beste Option für zahlreiche Anwendungen mit hohen Drehmomenten und starken Vibrationen.
Weitere Informationen
Falk Lifelign-Getriebekupplung
Dreifach-ballige Verzahnung, für minimalen Verschleiß und hohe Toleranz bei Fluchtungsfehlern gefertigt.
Weitere Informationen
Falk True Torque-Flüssigkeitskupplung
Die mechanische Lösung für Softstart-Anwendungen, die am Einsatzort an die geltenden Spezifikationen angepasst werden können.
Weitere Informationen
Thomas XTSR Lamellenkupplungen
Langlebige Kupplung als Standard- oder Maßanfertigung für API, ausgewuchtet und für Anforderungen bei hohen Drehzahlen.
Weitere Informationen
Addax Composite-Lamellenkupplung
Leichte Composite-Kupplung für einen einfacheren Einbau macht Zwischenlager überflüssig und verlängert die Systemlebensdauer.
Weitere Informationen
Omega-Elastomerkupplung
Ausgezeichnetes Schwingungsdämpfungsvermögen und hoher Versatzausgleich für eine verlängerte Lebensdauer der angeschlossenen Anlage.
Weitere Informationen
Viva-Elastomerkupplung
Zweigeteiltes Flex-Element für eine leichte Montage/Demontage. Patentierte „V“-Kerbe als Überlastschutz.
Weitere Informationen
Wrapflex-Elastomerkupplung
Auf Austauschbarkeit vor Ort ausgelegtes Design ermöglicht eine Installation und Auswechslung in kürzester Zeit, und das patentierte Design der Naben und des Flex-Elements garantiert eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen
Falk Orange Peel-Rotationswellen-Schutzvorrichtung
Für eine längere Lebensdauer und höhere Leistung in Polyethylen, Aluminium oder Stahl erhältlich.
Weitere Informationen
Getriebeprodukte
Wählen Sie hochwertige und zuverlässige Getriebekonstruktionen von Rexnord für Ihre anspruchsvollen Energieanwendungen.
Alle Getriebeprodukte anzeigen
Falk V-Class-Zahnradgetriebe
Starkes Gehäuse aus Kugelgraphit, horizontal geteiltes Gehäuse, lecksicheres Magnum-Dichtungskonzept, läuft kühler für eine längere Lebensdauer, geräuscharmer Antriebsstrang.
Weitere Informationen
Falk A-Plus-Zahnradgetriebe
Dank eines an verschiedene Spezifikationen anpassbaren Stahlgehäuses und eines breiten Größenspektrums kann dieses Getriebe auf Anwendungen mit starker Belastung zugeschnitten werden.
Weitere Informationen
Planetgear-Zahnradgetriebe
Modulare, kompakte, leistungsdichte Konstruktion und starke Taconit-Dichtungen garantieren eine optimale Leistung.
Weitere Informationen
Wellenmontierte Falk Quadrive-Zahnradgetriebe
Dieses wellenmontierte, für einen harten Dauereinsatz konstruierte Getriebe lässt sich besonders einfach und schnell ein- und ausbauen.
Weitere Informationen
Falk Ultramite-Getriebemotoren
Mit einer TA-Buchse für den schnellen Einbau/Austausch ausgestattet; ermöglicht die Anbringung an allen standardmäßigen IEC/NEMA-Motoren.
Weitere Informationen
Industriekettenprodukte
Bewältigen die anspruchsvollsten Anwendungen, mit einer breiten Palette an Kettenausführungen, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.
Alle Industrieketten-Produkte anzeigen
Link-Belt und Rex Technisierte Stahlketten
Technisierte Stahl- und Rollenketten, entwickelt und gefertigt, um den jeweiligen Anwendungsanforderungen zu entsprechen.
Weitere Informationen
PT-Antriebskomponenten-Produkte
Schützen Sie Ihre Ausrüstung in den anspruchsvollsten Umgebungen für ein sofortiges Auskupppeln Ihrer Antriebe – und mehr!
Alle PT-Antriebskomponenten-Produkte anzeigen
Falk True Hold-Rücklaufsperren
Rollen/Rampen-Design bietet einen Sofortschutz vor Systemausfällen oder -überlastungen.
Weitere Informationen
Autogard Drehmomentbegrenzer
Genaues und konsistentes Einstellen des Drehmoments mit sofortigem und vollständigem Auskuppeln des Getriebes für eine bessere Leistung.
Weitere Informationen
Mechanische Sperrbremsen von Stearns
Diese einfach zu benutzende handbediente Scheibenbremse gewährleistet die Sicherheit bei der Ausführung von Wartungsarbeiten an Kühlturmlüftern.
Mechanische Sperrbremsen von Stearns anzeigen
Dienstleistungen
Mit Rexnords beispiellosen Wiederaufbereitungslösungen können Sie Ihr Zahnradgetriebe für Ihre Anwendung vollständig erneuern.
Alle Power Transmission-Services anzeigen