X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

EisenerzIndustrielösungen

Informationen anfordernWählen Sie Rexnord, um Produktionszeit, Produktivität und Gewinne Ihres Eisenerzbergwerks zu maximieren. Mit Rexnord-Produkten wird der laufende Betrieb Ihres Bergwerks gewährleistet, unabhängig davon, ob Sie extrahieren, verarbeiten, Material transportieren oder Schlamm pumpen.

 

Lagerprodukte

Wählen Sie für die extremsten Umgebungsbedingungen zuverlässige, widerstandsfähige, leicht zu montierende Rexnord-Lager, maßgefertigt für Ihre Anwendung.

Alle Lagerprodukte anzeigen

Link-Belt SAF-Lager

Hohe Tragfähigkeit Wellenadapter für einfachen Ein- und Ausbau

Weitere Informationen

Rex Zylinder- und Pendelrollenlager

Breites Angebot an Standard-, Schmal-, Breit- und Mittelbreitenserien sowie eine breite Palette an Gehäuseformen.

Weitere Informationen

Rex SHURLOK-Befestigungsadapter für Pendelrollenlager

Formschlüssiges Sicherungssystem (PSL) für längere Lebensdauer. Spyglass Optische Dehnungssensor(OSS)-Technologie zur Fehlerreduktion bei Wellenmontage.

Weitere Informationen
 

Förderbandlösungsprodukte

Rexnord-Förderbandlösungen bieten eine anhaltend zuverlässige Leistung unter schwierigen Förderbedingungen.

Alle Förderbandlösungsprodukte anzeigen

Rex-Förderbandspannrollen

In verschiedenen Ausführungen und mit verschiedenen CEMA-Bewertungen erhältlich, wie sie für ein breites Spektrum von Fördererkonstruktionen erforderlich sind.

Weitere Informationen
 

Kupplungsprodukte

Wählen Sie aus trockenlaufenden, geschmierten und Composite-Kupplungen, damit Ihr Förderbetrieb in Bewegung bleibt.

Alle Kupplungsprodukte anzeigen

Falk Steelflex-Gitterkupplungen

Diese dem Industriestandard entsprechenden Hochleistungs-Gitterkupplungen sind die beste Option für zahlreiche Anwendungen mit hohen Drehmomenten und starken Vibrationen.

Weitere Informationen

Falk Lifelign Getriebekupplungen

Dreifach-ballige Verzahnung, für minimalen Verschleiß und hohe Toleranz bei Fluchtungsfehlern gefertigt.

Weitere Informationen

Falk True Torque-Flüssigkeitskupplungen

Die mechanische Lösung für Softstart-Anwendungen, die am Einsatzort an die geltenden Spezifikationen angepasst werden können.

Weitere Informationen

Omega Elastomerkupplungen

Ausgezeichnetes Schwingungsdämpfungsvermögen und hoher Versatzausgleich für eine verlängerte Lebensdauer der angeschlossenen Anlage.

Weitere Informationen

Viva Elastomerkupplungen

Zweigeteiltes Flex-Element für eine leichte Montage/Demontage. Patentierte „V“-Kerbe als Überlastschutz.

Weitere Informationen

Wrapflex Elastomerkupplungen

Auf Austauschbarkeit vor Ort ausgelegtes Design ermöglicht eine Installation und Auswechslung in kürzester Zeit, und das patentierte Design der Naben und des Flex-Elements garantiert eine lange Lebensdauer.

Weitere Informationen

Falk Orange Peel-Rotationswellen-Schutzvorrichtungen

Für eine längere Lebensdauer und höhere Leistung in Polyethylen, Aluminium oder Stahl erhältlich.

Weitere Informationen
 

Getriebeprodukte

Rexnord bietet robuste und zuverlässige Zahnradkonstruktionen für den Antrieb Ihrer unter Extrembedingungen arbeitenden Eisenerz-Abbaubetriebe.

Alle Getriebeprodukte anzeigen

Falk V-Class Zahnradgetriebe

Starkes Gehäuse aus Kugelgraphit, horizontal geteiltes Gehäuse, lecksicheres Magnum-Dichtungskonzept, läuft kühler für eine längere Lebensdauer, geräuscharmer Antriebsstrang.

Weitere Informationen

Falk A-Plus-Zahnradgetriebe

Dank eines an verschiedene Spezifikationen anpassbaren Stahlgehäuses und eines breiten Größenspektrums kann dieses Getriebe auf Anwendungen mit starker Belastung zugeschnitten werden.

Weitere Informationen

Planetgear-Zahnradgetriebe

Modulare, kompakte, leistungsdichte Konstruktion und starke Taconit-Dichtungen garantieren eine optimale Leistung.

Weitere Informationen

Wellenmontierte Falk Quadrive-Zahnradgetriebe

Dieses wellenmontierte, für einen harten Dauereinsatz konstruierte Getriebe lässt sich besonders einfach und schnell ein- und ausbauen.

Weitere Informationen

Falk Ultramite-Getriebemotoren

Mit einer TA-Buchse für den schnellen Einbau/Austausch ausgestattet; ermöglicht die Anbringung an allen standardmäßigen IEC/NEMA-Motoren.

Weitere Informationen
 

Industriekettenprodukte

Eignen sich für die anspruchsvollsten Förderanwendungen, mit einer breiten Palette an Kettenausführungen, um den Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Alle Industrieketten-Produkte anzeigen

Link-Belt und Rex Technisierte Stahlketten

Technisierte Stahl- und Rollenketten, entwickelt und gefertigt, um den jeweiligen Anwendungsanforderungen zu entsprechen.

Weitere Informationen
 

PT-Antriebskomponenten-Produkte

Schützen Sie Ihre Umgebung, sorgen Sie mit PT-Antriebskomponenten für sofortiges Abschalten Ihrer Antriebe und mehr.

Alle PT-Antriebskomponenten-Produkte anzeigen

Falk True Hold-Rücklaufsperren

Rollen/Rampen-Design bietet einen Sofortschutz vor Systemausfällen oder -überlastungen.

Weitere Informationen

Am Motor montierte Bremsen von Stearns

Standardprodukte mit einer breiten Optionspalette bieten eine kundenspezifische Bremse für die verschiedensten Anwendungen.

Weitere Informationen

Autogard Drehmomentbegrenzer

Genaues und konsistentes Einstellen des Drehmoments mit sofortigem und vollständigem Auskuppeln des Getriebes für eine bessere Leistung.

Weitere Informationen
 

Dienstleistungen

Mit Rexnords beispiellosen Wiederaufbereitungslösungen können Sie Ihr Zahnradgetriebe für Ihre Förderanwendung vollständig erneuern.

Alle Power Transmission-Services anzeigen

Rexnord Industriedienstleistungen

Branchenführende Reparaturen von Zahnradgetrieben, Reparaturen am Kundenstandort und universelle Antriebswellen- und Kupplungsreparaturen.

Weitere Informationen