X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

RexPro-Rollenkette

Die RexPro High Performance-Rollenkette ist die Kette für Dauerbetrieb. Für die RexPro-Kette stehen mehrere Typen und Serien zur Auswahl. Von der amerikanischen zur europäischen Bauart, von geraden Laschen bis zu Rotaryketten, von H-Series bis zur HE-Series – die RexPro-Kette ist sehr vielfältig und zuverlässig. 

Eigenschaften und Vorteile

  • Hervorragender Korrosionsschutz
  • Hervorragender Schutz vor Verschleiß.
  • Einzigartiger Schutz vor steifen Kettengelenken
  • Extrem umweltfreundlich

Produktdetails

  • Hohe Ermüdungsbeständigkeit
  • Verbesserte Verschleißfestigkeit
  • Hervorragender Korrosionsschutz
  • Sehr hohe Umweltverträglichkeit
  • Hergestellt aus Hochleistungswerkstoffen
  • Kugelkalibrierte Laschenbohrungen
  • Nahtlose Rollen
  • Kugelgestrahlte Bolzen, Laschen, Buchsen und Rollen
  • Wird auf Wunsch justiert und drallfrei geliefert
  • NSF H2-Zulassung, RoHS:2005-Konformität

Dokumentation

Roller Chains Factory Standard

Module_04_RexPro_Factory_Standard

Broschüre | Englisch | 2 MB

Roller Chains European Type

Module_04_RexPro_Roller_chains_European_type

Katalog | Englisch | 3 MB

Roller Chains American Type

Module_04_RexPro_Roller_chains_American_type

Katalog | Englisch | 3 MB

Side Bow Roller Chains

Module_04_RexPro_Side_bow_roller_chains

Katalog | Englisch | 3 MB

Rotary Chains

Module_04_RexPro_Rotary_Chains

Broschüre | Englisch | 2 MB

Roller Chains with Straight Plates

Module_04_RexPro_Roller_chains_with_straight_plates

Katalog | Englisch | 3 MB

Roller chains H-Series American type

Module_04_RexPro_Roller_Chains_H-Series_American_Type

Katalog | Englisch | 3 MB

Roller Chains HE Series American Type

Module_04_RexPro_HE Series American type

Broschüre | Englisch | 3 MB

Plate Link Chains

Module_09_RexPro_Plate_Link_Chains

Katalog | Englisch | 2 MB