X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

High-Performance-Rollenkette

Die High-Performance-Reihe eignet sich am besten, wenn es um Trommelantriebe oder Stahlerzeugung geht. Diese Reihe wird am besten in Umgebungen mit schwerer Maschinentechnik eingesetzt, wie Bohranlagen, Straßenbau, Automobilindustrie oder Land- und Forstwirtschaft.

Nähere Informationen über High-Performance-Rollenkette

Funktionsmerkmale und Vorteile:

  • NSF H2-Zulassung, RoHS:2005-Konformität
  • Nahtlose Rollen
  • Kugelgestrahlte Bolzen, Laschen, Buchsen und Rollen
  • Verbesserte Verschleißfestigkeit
  • Hervorragender Korrosionsschutz
  • Sehr hohe Schlagfestigkeit
  • Hervorragende Leistung unter härtesten Bedingungen
  • Lange Lebensdauer

 

Schmierung:

Die richtige Wartung verlängert die Lebensdauer Ihrer Ketten. Es ist wichtig, nicht nur das richtige Schmierintervall, sondern auch den richtigen Schmierstoff zu wählen. Einen Schmierstoff zu finden, der Korrosion und Verschleiß standhält, vor steifen Kettengelenken schützt und vielseitig einsetzbar ist, kann sich als schwierig herausstellen.

Schließen

Dokumentation

RexPro Roller Chain

ECE5-011, ECE5-011E

Produktblatt | Englisch | 574 KB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für High-Performance-Rollenkette.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+49 2741 2840