Lagerprodukte
Mit korrosionsbeständigen Lagern können Sie Ihre Betriebszeiten in Abspritzanwendungen maximieren.
Alle Lagerprodukte anzeigen
Link-Belt Klean-Gard-Kugellager
Weißes Polymergehäuse, rostfreier Stahl, korrosionsbeständig. Wellendichtungen verringern die Kontamination. Waschanlagenfest.
Weitere Informationen
Förderbandlösungsprodukte
Wählen Sie Rexnord-Förderbandlösungen, um bei allen Geschwindigkeiten und Kapazitäten einen maximalen Schutz für Behälter und Kisten zu gewährleisten.
Alle Förderbandlösungsprodukte anzeigen
Rollen-Upgrade-System
Nachrüstungslösungen für vorhandene Band- und Rollen-Kartonförderer für eine hervorragende Leistung und Produktivität.
Weitere Informationen
1050/1055 TableTop-Kette
Verschiedene Dicken für den leichteren Transfer auf MatTop-Ketten. Lückenloses Design und kleine Teilung zur Reduzierung des Kettenradverschleißes.
Katalogseite: 1050/1055 TableTop-Kette
1060 TableTop-Kette
8,6 mm dicke TableTop-Kette auf der Basis eines lückenlosen Designs mit einer kleinen Teilung zur Sicherstellung eines reduzierten Kettenradverschleißes und einer magnetischen Niederhaltefunktion.
Katalogseite: 1060 TableTop-Kette
1505 MatTop-Kette
Hochleistungskette mit geringer Reibung und kleiner Teilung. Zur Ausrüstung mit Nose-over-Messerkante geeignet. HP/PSX-Materialien.
Katalogseite: 1505 MatTop-Kette
5997 MatTop-Kette
Dem Industriestandard entsprechende MatTop-Kette mit erhöhten Rippen, die größer sind als bei der 8507er Kette.
Katalogseite: 5997 MatTop-Kette
66 SS TableTop-Kette
Ferritische Edelstahl-TableTop-Kette mit hervorragender Oberflächenausführung und verschleißbeständigem Magnetbolzen.
Katalogseite: 66 SS TableTop-Kette
7700 MatTop-Kette
Größerer Bolzen, dickere Kette für verbesserte Verschleißfestigkeit. MTW/ATW. Einsatz mit dynamischem Transfersystem und formschlüssigem Bandführungssystem.
Katalogseite: 7700 MatTop-Kette
7705 MatTop-Kette
12,7 mm dicke MatTop-Kette mit größerem Bolzen als bei der 8505er Kette für hervorragende Verschleißbeständigkeit in gerade laufenden Hochgeschwindigkeitsanwendungen.
Katalogseite: 7705 MatTop-Kette
7705 MTW PT MatTop-Kette
Beste verschleißbeständige Oberfläche, 12,7 mm dicke „Mold-to-Width“-Kette. Formschlüssiges Bandführungssystem für besseren Seitentransfer.
Katalogseite: 7705 MTW PT MatTop-Kette
8505 MatTop-Kette
Größere Festigkeit für längere Förderer. Hochleistungskette mit geringer Reibung und kleiner Teilung. Zur Ausrüstung mit Nose-over-Messerkante geeignet. HP/PSX-Materialien.
Katalogseite: 8505 MatTop-Kette
8505 MTW PT MatTop-Kette
Verbesserte verschleißbeständige Oberfläche, 8,6 mm dicke „Mold-to-Width“-Kette. Formschlüssiges Bandführungssystem für besseren Seitentransfer.
Katalogseite: 8505 MTW PT MatTop-Kette
8507 MatTop-Kette
Design mit erhöhten Rippen, für enge Produkttransfers ausgelegter Fingerkamm. Hochleistungskette mit geringer Reibung und kleiner Teilung. HT/USP-Materialien.
Katalogseite: 8507 MatTop-Kette
HP7705 MatTop-Kette
12,7 mm dicke Kette, größerer Bolzen als bei 8505 für gerade laufende Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Gummibelag für Steigungen/Gefälle.
Katalogseite: HP7705 MatTop-Kette
Marbett-Fördererkomponenten
Breite Vielfalt an Führungen, Transferplatten, Halterungen, Verschleißstreifen, Rollen aus zwei Materialien, Rückführkufen, Nivelliervorrichtungen.
Katalog: Marbett-Fördererkomponenten
Kupplungsprodukte
Treffen Sie eine Auswahl aus trockenlaufenden Kupplungen für eine verlängerte Lebensdauer verbundener Geräte und Maschinen in Ihren Behälteranwendungen.
Alle Kupplungsprodukte anzeigen
Omega Elastomerkupplungen
Ausgezeichnetes Schwingungsdämpfungsvermögen und hoher Versatzausgleich für eine verlängerte Lebensdauer der angeschlossenen Anlage.
Weitere Informationen
Wrapflex Elastomerkupplungen
Auf Austauschbarkeit vor Ort ausgelegtes Design ermöglicht eine Installation und Auswechslung in kürzester Zeit, und das patentierte Design der Naben und des Flex-Elements garantiert eine lange Lebensdauer.
Weitere Informationen
Getriebeprodukte
Verlassen Sie sich auf Rexnord Getriebe, wenn es um den Transport von Containern in Ihrer Produktions- und Vertriebsstätte geht.
Alle Getriebeprodukte anzeigen
Falk Ultramite rechtwinklige UB-Kegelstirnradgetriebe
Getriebeset mit hohem Wirkungsgrad, arbeitet mit Standard-NEMA C-face oder IEC-Motoren. Einzigartiges Dichtungskonzept für lange Lebensdauer und Sauberkeit.
Weitere Informationen
PT-Antriebskomponenten-Produkte
Schützen Sie Geräte und Maschinen in Ihren Behälteranwendungen mit flexiblen und korrosionsbeständigen Drehmomentbegrenzern.
Alle PT-Antriebskomponenten-Produkte anzeigen
Autogard Series 200-Drehmomentbegrenzer
C-zu-C-Konfiguration für ultimative Flexibilität verfügbar. Korrosionsbeständige Oberflächenausführung. Mit automatischer oder manueller Rückstelloption erhältlich.
Weitere Informationen