DosenIndustrielösungen

Informationen anfordernGleich wo Ihr Bedarf ist – Behälterherstellung, Primär- oder Sekundärverpackung – entscheiden Sie sich für Rexnord. Rexnord sorgt dafür, dass Ihre Getränke- oder Flüssigkeitsdosen in Bewegung bleiben, ganz egal wo.

 

Lagerprodukte

Mit korrosionsbeständigen Lagern können Sie Ihre Betriebszeiten in Abspritzanwendungen maximieren.

Alle Lagerprodukte anzeigen

Link-Belt Klean-Gard-Kugellager

Weißes Polymergehäuse, rostfreier Stahl, korrosionsbeständig. Wellendichtungen verringern die Kontamination. Waschanlagenfest.

Weitere Informationen
 

Förderbandlösungsprodukte

Wählen Sie Rexnord-Förderbandlösungen, um bei allen Geschwindigkeiten und Kapazitäten einen maximalen Schutz für Behälter und Kisten zu gewährleisten.

Alle Förderbandlösungsprodukte anzeigen

Rollen-Upgrade-System

Nachrüstungslösungen für vorhandene Band- und Rollen-Kartonförderer für eine hervorragende Leistung und Produktivität.

Weitere Informationen

1050/1055 TableTop-Kette

Verschiedene Dicken für den leichteren Transfer auf MatTop-Ketten. Lückenloses Design und kleine Teilung zur Reduzierung des Kettenradverschleißes.

Katalog: 1050/1055 TableTop-Kette

1060 TableTop-Kette

8,6 mm dicke TableTop-Kette auf der Basis eines lückenlosen Designs mit einer kleinen Teilung zur Sicherstellung eines reduzierten Kettenradverschleißes und einer magnetischen Niederhaltefunktion.

Katalog: 1060 TableTop-Kette

1505 MatTop-Kette

Hochleistungskette mit geringer Reibung und kleiner Teilung. Zur Ausrüstung mit Nose-over-Messerkante geeignet. HP/PSX-Materialien.

Katalog: 1505 MatTop-Kette

5705 MTW PT MatTop-Kette

12,7 mm dicke „Mold-to-Width“-Kette Formschlüssiges Bandführungssystem für besseren Seitentransfer.

Katalog: 5705 MTW PT MatTop-Kette

5997 MatTop-Kette

Dem Industriestandard entsprechende MatTop-Kette mit erhöhten Rippen, die größer sind als bei der 8507er Kette.

Katalog: 5997 MatTop-Kette

66 SS TableTop-Kette

Ferritische Edelstahl-TableTop-Kette mit hervorragender Oberflächenausführung und verschleißbeständigem Magnetbolzen.

Katalog: 66 SS TableTop-Kette

7700 MatTop-Kette

Größerer Bolzen, dickere Kette für verbesserte Verschleißfestigkeit. MTW/ATW. Einsatz mit dynamischem Transfersystem und formschlüssigem Bandführungssystem.

Katalog: 7700 MatTop-Kette

7705 MatTop-Kette

12,7 mm dicke MatTop-Kette mit größerem Bolzen als bei der 8505er Kette für hervorragende Verschleißbeständigkeit in gerade laufenden Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

Katalog: 7705 MatTop-Kette

7705 MTW PT MatTop-Kette

Beste verschleißbeständige Oberfläche, 12,7 mm dicke „Mold-to-Width“-Kette. Formschlüssiges Bandführungssystem für besseren Seitentransfer.

Katalog: 7705 MTW PT MatTop-Kette

7708 MatTop-Kette

Kette mit großer offener Oberfläche zur Verwendung mit dem dynamischen Transfersystem (DTS) von Rexnord.

Katalog: 7708 MatTop-Kette

7966 MatTop-Kette

Kurvengängige MatTop-Kette behält Kartonausrichtung unter Verwendung eines Einzelstrangs bei.

Katalog: 7966 MatTop-Kette

815 SS TableTop-Kette

TableTop-Kette aus austenitischem Edelstahl für die besten Verschleißeigenschaften beim Transport von Glasbehältern.

Katalog: 815 SS TableTop-Kette

8500 MatTop-Kette

MatTop-Kette mit kleiner Teilung in Mold-to-Width (MTW) und Assemble-to-Width (ATW).

Katalog: 8500 MatTop-Kette

8505 MatTop-Kette

Größere Festigkeit für längere Förderer. Hochleistungskette mit geringer Reibung und kleiner Teilung. Zur Ausrüstung mit Nose-over-Messerkante geeignet. HP/PSX-Materialien.

Katalog: 8505 MatTop-Kette

8505 MTW PT MatTop-Kette

Verbesserte verschleißbeständige Oberfläche, 8,6 mm dicke „Mold-to-Width“-Kette. Formschlüssiges Bandführungssystem für besseren Seitentransfer.

Katalog: 8505 MTW PT MatTop-Kette

8507 MatTop-Kette

Design mit erhöhten Rippen, für enge Produkttransfers ausgelegter Fingerkamm. Hochleistungskette mit geringer Reibung und kleiner Teilung. HT/USP-Materialien.

Katalog: 8507 MatTop-Kette

882 TableTop-Kette

Kurvengängige TableTop-Kette nach dem Industriestandard.

Katalog: 882 TableTop-Kette

Fortrex MatTop-Kette

Edelstahlkette mit Rollen für maximale Beständigkeit gegen Behälterbruch.

Katalog: Fortrex MatTop-Kette

HP7705 MatTop-Kette

12,7 mm dicke Kette, größerer Bolzen als bei 8505 für gerade laufende Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Gummibelag für Steigungen/Gefälle.

Katalog: HP7705 MatTop-Kette

Marbett-Fördererkomponenten

Breite Vielfalt an Führungen, Transferplatten, Halterungen, Verschleißstreifen, Rollen aus zwei Materialien, Rückführkufen, Nivelliervorrichtungen.

Katalog: Marbett-Fördererkomponenten
 

Kupplungsprodukte

Treffen Sie eine Auswahl aus trockenlaufenden Kupplungen für eine verlängerte Lebensdauer verbundener Geräte und Maschinen in Ihren Behälteranwendungen.

Alle Kupplungsprodukte anzeigen

Omega-Elastomerkupplung

Ausgezeichnetes Schwingungsdämpfungsvermögen und hoher Versatzausgleich für eine verlängerte Lebensdauer der angeschlossenen Anlage.

Weitere Informationen

Wrapflex-Elastomerkupplung

Auf Austauschbarkeit vor Ort ausgelegtes Design ermöglicht eine Installation und Auswechslung in kürzester Zeit, und das patentierte Design der Naben und des Flex-Elements garantiert eine lange Lebensdauer.

Weitere Informationen
 

Getriebeprodukte

Verlassen Sie sich auf Rexnord Getriebe, wenn es um den Transport von Containern in Ihrer Produktions- und Vertriebsstätte geht.

Alle Getriebeprodukte anzeigen

Rechtwinkliger Falk Ultramite UB-Kegelstirnradgetriebe

Getriebeset mit hohem Wirkungsgrad, arbeitet mit Standard-NEMA C-face oder IEC-Motoren. Einzigartiges Dichtungskonzept für lange Lebensdauer und Sauberkeit.

Weitere Informationen
 

PT-Antriebskomponenten-Produkte

Schützen Sie Geräte und Maschinen in Ihren Behälteranwendungen mit flexiblen und korrosionsbeständigen Drehmomentbegrenzern.

Alle PT-Antriebskomponenten-Produkte anzeigen

Autogard Series 200-Drehmomentbegrenzer

C-zu-C-Konfiguration für ultimative Flexibilität verfügbar. Korrosionsbeständige Oberflächenausführung. Mit automatischer oder manueller Rückstelloption erhältlich.

Weitere Informationen