Qualitätssicherung und Compliance

Rexnord fühlt sich ganz der Qualität verpflichtet. Dies basiert auf einem Fokus auf Prozessvereinfachung und kontinuierliche Verbesserung. Unser Qualitätsmanagementsystem ist dem internationalen Qualitätsstandard ISO 9001 entsprechend zertifiziert. Dies schließt ggf. die ATEX-Zertifizierung ein.

 
Compliance
Richtlinie zur Einhaltung von Proposition 65 (Kalifornien)
Der „Safe Drinking Water & Toxic Enforcement Act“ Kaliforniens aus dem Jahr 1986, gemeinhin als „Proposition 65“ bezeichnet, definiert eine Liste von Chemikalien, die nach dem Risikobewertungsverfahren des Bundesstaates Kalifornien das Risiko von Krebserkrankungen, Geburtsfehlern und anderer Schädigungen des Fortpflanzungssystems darstellen.
Rexnord-Richtlinie zu Konfliktmineralien
Die in Abschnitt 1502 des „Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act“ definierte und vorgeschriebene Richtlinie zu Konfliktmineralien erfordert, dass die Produktversorgung keine Mineralien umfasst, die auf mittel- oder unmittelbare Weise bewaffnete Gruppierungen in der Demokratischen Republik Kongo oder den benachbarten Ländern finanzieren oder begünstigen.

Aktuelle Informationen zu Compliance und Corporate Governance finden Sie auf der Website der Rexnord Corporation.
Zertifizierungen

ATEX

Zertifizierung: Addax ATEX-Konformitätserklärung
Zertifizierung: Lifelign ATEX-Konformitätserklärung
Zertifizierung: Omega-Viva ATEX-Konformitätserklärung
Zertifizierung: Steelflex ATEX-Konformitätserklärung
Zertifizierung: Thomas ATEX-Konformitätserklärung
Zertifizierung: Wrapflex ATEX-Konformitätserklärung
Euroflex-ATEX-Zertifikat


CUTR

CU TR Euroflex-Zertifizierung
EAC Steelflex Lifelign Wrapflex-Zertifizierung
EAC Viva Omega Thomas Addax-Zertifizierung


ISO

ISO 9001:2015 Rexnord-Filamentlager Zertifizierung (Downers Grove, IL)
ISO 9001:2015 Rexnord-Industrieketten und Förderer Nordamerika Zertifizierung (Milwaukee, WI)
ISO 9001:2015 Rexnord-Kupplungen Zertifizierung (Auburn, AL)
ISO 9001:2015 Rexnord Canada Zertifizierung (Scarborough, ON)
ISO 9001:2015 Rexnord-Lager Zertifizierung (Monterrey, Mexiko)
ISO 9001:2015 Rexnord Tollok-Zertifizierung
ISO 9001:2015 Euroflex-Zertifizierung
ISO 9001:2015 Getriebe Gruppen Canal Street-Zertifizierung
ISO 9001:2015 Autogard Zertifizierung
ISO 50001:2011 Rexnord Kette GmbH Zertifizierung  
ISO 9001:2015 Rexnord Kette Zertifizierung  
ISO 14001:2015 Rexnord Kette Zertifizierung  
 

Maschinenrichtlinie

ADDAX Erklärung des Herstellers 200642 EC Zertifizierung   
LIFELIGN Erklärung des Herstellers 200642 EC Zertifizierung
    
OMEGA VIVA Erklärung des Herstellers 200642 EC Zertifizierung
    
Steelflex Erklärung des Herstellers 200642 EC Zertifizierung   
Thomas Erklärung des Herstellers 200642 EC Zertifizierung   
Wrapflex Erklärung des Herstellers 200642 EC Zertifizierung   
Rexnord Kette EG-Konformitätserklärung zur Maschinenrichtlinie  
Förderkette EG-Konformitätserklärung fur Maschinenrichtlinie
 

Lebensmittel Konformitätserklärung

Konformitätserklärung BHT-Material        
Konformitätserklärung BLT-Material        
Konformitätserklärung SMB-Material        
Konformitätserklärung WHT-Material        
Konformitätserklärung WLT-Material        
Konformitätserklärung WSM-Material        
Konformitätserklärung BHT-DD-Material
Konformitätserklärung BLT-DD-Material
Konformitätserklärung FTR-Material
Konformitätserklärung SMB-DD-Material
 

FDA

FDA Letter Rex HT (Hochtemperatur) Material Alle Farben
FDA Letter Rex LT (Niedrigtemperatur) Material Alle Farben
FDA Letter Rex WSM SMB-Material (Weiß blau schnittfest)