100-Series Torque Limiter

placeholder

Der Rexnord-Drehmomentbegrenzer Autogard 100-Series ist eine Mehrzweck-Drehmoment-Überlastvorrichtung, die einen kostengünstigen, zuverlässigen Schutz für Industrieanlagen bereitstellt.

Eigenschaften und Vorteile

  • In 4 Größen erhältlich
  • Drehmomentbereiche von 6 Nm bis 500 Nm
  • Wellengrößen bis 50,8 mm (2 Zoll)
  • Kostengünstig
  • Zuverlässiger Schutz
  • Einfache Bedienung

Produktdetails

Verbessern Sie die Sicherheit und Rentabilität Ihres Betriebs

Der Rexnord® Autogard®-Drehmomentbegrenzer der 100-Series weist einen Mechanismus auf, der einen mechanischen Antrieb bei Überschreitung eines voreingestellten Drehmoments zuverlässig abkoppelt und nach Behebung der Ursache des Überlastfehlers den Antrieb automatisch auf dieselbe Position zurücksetzt. Die Abkopplung infolge der Drehmomentüberlastung kann von einem Näherungssensor signalisiert werden.

Rexnord Autogard-Drehmomentbegrenzer der 100-Series werden in zwei Konfigurationen, als Modell 103 und Modell 106, angeboten. Modell 103 ist für den Einsatz an Ketten- und Riemenantrieben mit einem zusätzlichen Kettenrad oder einer zusätzlichen Scheibe vorgesehen. Modell 106 eignet sich für Welle-zu-Welle-Anwendungen und beinhaltet eine standardmäßige flexible Klauenkupplung.