X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Verriegelungsvorrichtungen

Tollok ist nun ein Teil von Rexnord. Tollok fertigt hochtechnisierte Vorrichtungen zur Wellenverriegelung für die Stromerzeugungs- und Prozessindustrie sowie für allgemeine industrielle Anwendungen. Unsere Produkte werden zur Sicherung von rotierenden Wellen, zur Steuerung der Drehmomentübertragung und zur Vermeidung von Wellenverbiegungen und -schwingungen verwendet. Mit mehr als 40 Jahren Anwendungserfahrung unterstützt die Produkttechnologie und Expertise des Unternehmens Kunden bei der Kontrolle von Prozessschwankungen und bei der Maximierung der Produktionszeit.

Dokumentation

Rexnord Tollok Locking Assemblies

PT2-001

Katalog | Englisch | 1 MB

Tollok Locking Assemblies

PT2-001_MA4

Katalog | Englisch | 1 MB

Rexnord Tollok Locking Assemblies

PT1-006

Broschüre | Englisch | 488 KB

Rexnord Tollok Locking Assemblies FAQ

PT5-007

Produktblatt | Englisch | 366 KB

Rexnord Tollok Locking Assemblies Interchange Guide

PT9-002

Austauschanleitung | Englisch | 64 KB

Tollok TLK 136

PT5-009

Produktblatt | Englisch | 134 KB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Verriegelungsvorrichtungen.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+39 0532 816911