X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

RexPlusCarbon

Eine ausgezeichnete Kette mit hervorragenden rost- und säurebeständigen Eigenschaften. Die RexPlusCarbon Extreme-Rollenkette ist eine Kombination aus der RexCarbon-Kette und der RexPlus-Kette. Die Kettenkombination wird in unterschiedlichen Anwendungen rund um Wasser, Dampf und aggressive Flüssigkeiten eingesetzt. Darüber hinaus kann diese Kette bei starken Minusgraden und in der Automobilindustrie verwendet werden. 

Eigenschaften und Vorteile

  • Kombination aus RexCarbon und RexPlus
  • Wartungsfrei aufgrund von hochentwickelten Thermoplast-Gleitlagern
  • Aus Spezialstahl gefertigt
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Rost und Säuren
  • NSF H1-Zulassung

Produktdetails

  • Hohe Langzeitbelastbarkeit
  • Extrem rost- und säurebeständig
  • Optimierte, verschleißbeständige Kettenglieder
  • Nahtlose Rollen
  • NSF H1-Zulassung
  • Hightech-Kohlenstoff-Gleitlager
  • Patentierter Spezialstahl

Dokumentation

RexPlusCarbon Roller Chain – Extreme Performance by Rexnord

ECE5-010_A4

Produktblatt | Englisch | 345 KB