RexPlus-Rollenkette

Eine ausgezeichnete Kette mit hervorragenden rost- und säurebeständigen Eigenschaften. Die RexPlus Extreme-Rollenkette wird in Anwendungen rund um Wasser, Dampf und aggressive Flüssigkeiten eingesetzt. Wenn Hygieneauflagen zu beachten sind, verwenden Sie RexPlus-Ketten. 

Eigenschaften und Vorteile

  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Rost und Säuren
  • Äußerst zuverlässig
  • Erfüllt Hygieneanforderungen
  • NSF H1-Zulassung

Produktdetails

  • Aus Materialien mit hervorragenden rost- und säurebeständigen Eigenschaften hergestellt
  • Hohe Belastbarkeit bei Geschwindigkeiten bis ca. 1,5 m/s
  • Nahtlose Rollen
  • Patentierter Spezialstahl
  • Hohe mechanische Stabilität
  • Lager mit besonders hoher Festigkeit

Dokumentation

RexPlus Roller Chain – Extreme Performance By Rexnord

ECE5-009_A4

Produktblatt | Englisch | 403 KB