RexHiProAthletic Rollenkette

Die Rexnord RexHiProAthletic Rollenkette ist eine Kombination der Kettentypen Rexnord RexHiPro und RexAthletic. Sie bietet die Korrosionsbeständigkeit der RexHiPro und die hohe Verschleißfestigkeit der RexAthletic. Dank ihrer hervorragenden Leistungseigenschaften und der lange vorhaltenden Schmierung erfordert die Kette nur wenig Wartung. Somit eignet sich die Rexnord RexHiProAthletic Kette ideal für Anwendungen mit beschränkten Wartungs- und Schmiermöglichkeiten.

Eigenschaften und Vorteile

  • Kombination von RexHiPro und RexAthletic
  • Ausdauernd und geringer Wartungsaufwand
  • Antikorrosionsbeschichtung auf allen Kettenteilen
  • Sehr gute Korrosionsbeständigkeit
  • Lange Nutzungsdauer
  • Hohe Belastbarkeit

Produktdetails

  • Ausgezeichnete Verschleißeigenschaften
  • Ausgezeichnete Gleit- und gute Trockenlaufeigenschaften
  • Dauerfestigkeit und Kettenzugfestigkeit sind mit denen der Rexnord High Performance-Ketten vergleichbar
  • Verstärkter Schutz vor steifen Kettengelenken
  • NSF H1-Zulassung
  • Kettengrößen mit 12,7- bis 50,8 mm-Teilung erhältlich (Sondergrößen auf Anfrage)
  • Alle Abmessungen in Übereinstimmung mit DIN-, ANSI- und ISO-Normen

Dokumentation

RexHiProAthletic Roller Chain

ECE5-006_A4

Produktblatt | Englisch | 413 KB