RexCarbon-Rollenkette

Eine wartungsfreie und langlebige Kette, die am besten für Anwendungen geeignet ist, in denen eine Schmierung schwierig oder nahezu unmöglich ist. Diese Kette verfügt über eine mittlere Belastbarkeit und arbeitet gut unter schwierigen Bedingungen. 

Eigenschaften und Vorteile

  • Wartungsfrei aufgrund von hochentwickelten Kohlenstoff-Gleitlagern
  • Extrem lange Nutzungsdauer
  • Geräuscharm
  • Umweltfreundlich

Produktdetails

  • Extrem lange Nutzungsdauer, auch ohne Nachschmierung
  • Hohe Energieeffizienz
  • Hohe Verschleißfestigkeit, 18 mal besser als das Vorgängermodell
  • Hightech-Kohlenstoff-Gleitlager
  • Extrem robust
  • NSF H1-Zulassung
  • Reibungsarmes Kettenlager
  • Kohlenstoff-Gleitlager
  • 08 B nur mit bogenförmigen Kettenlaschen
  • Auch als Multiplex-Kette einsetzbar
  • Sonderausführungen eignen sich für Temperaturen bis zu + 175 °C

Dokumentation

RexCarbon Roller Chain – Extreme Performance by Rexnord

ECE5-007_A4

Produktblatt | Englisch | 364 KB