RexAthletic-Rollenkette

Verwenden Sie in Bereichen, wo die Möglichkeiten für Wartung und Schmierung begrenzt sind, RexAthletic Extreme-Rollenketten. Die hohe Belastbarkeit von RexAthletic-Ketten ist in geschlossenen Systemen und bei anderen Anwendungen ein Vorteil. 

Eigenschaften und Vorteile

  • Ausdauernd und geringer Wartungsaufwand
  • Längere Schmierintervalle
  • Hohe Belastbarkeit
  • Ausgezeichnete Verschleißeigenschaften
  • Spezialbeschichtung der Bolzen und Buchsen

Produktdetails

  • Ausgezeichnete Verschleißeigenschaften
  • Ausgezeichnete Gleit- und gute Trockenlaufeigenschaften
  • Dauerfestigkeit und Kettenzugfestigkeit sind mit denen der Rexnord High Performance-Ketten vergleichbar
  • Verstärkter Schutz vor steifen Kettengelenken
  • NSF H2-Zulassung für die Lebensmittelindustrie
  • Kettengrößen mit 12,7- bis 50,8 mm-Teilung erhältlich (Sondergrößen auf Anfrage)
  • Alle Abmessungen in Übereinstimmung mit DIN-, ANSI- und ISO-Normen

Dokumentation

Rexnord RexAthletic Roller Chain

ECE5-004_A4, ECE5-004_A4E

Produktblatt | Englisch | 439 KB