Startseite Industriekette Rollenketten Approved-Performance-Rollenkette

Approved-Performance-Rollenkette

Die Approved Performance-Reihe eignet sich für leichte bis mittelschwere Aufgaben. Anwendungen wie landwirtschaftliche Maschinen, Holzverarbeitung und Textilindustrie sind ideal für die Standardausführung der Approved Performance-Ketten geeignet.

Nähere Informationen über Approved-Performance-Rollenkette

Funktionsmerkmale und Vorteile:

  • Erfüllt die ISO-Qualitätsanforderungen
  • Rexnord garantiert das Erreichen der Leistungsanforderungen
  • Gutes Preis-Leistungsverhältnis
  • Hohe Verfügbarkeit
  • Stabile Qualität

 

Schmierung:

Die richtige Wartung verlängert die Lebensdauer Ihrer Ketten. Es ist wichtig, nicht nur das richtige Schmierintervall, sondern auch den richtigen Schmierstoff zu wählen. Jede Anwendung unterscheidet sich in dem, was sie für den weiteren Betrieb benötigt. Schmierung für hohe Temperaturen, gegen Korrosion, für lange Betriebszeiten oder für Lebensmittelanwendungen. Sie sollten wissen, welches Produkt für Sie geeignet ist. Rexnord bietet eine große Vielfalt an Schmiermitteln.

Schließen