X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

High-Performance-Flyerkette

Bei der High Performance-Reihe der Flyerketten geht es in erster Linie um die RexPro-Ketten. RexPro-Ketten verfügen über herausragenden Korrosionsschutz, sorgen für Verschleißfestigkeit und schützen vor steifen Kettengelenken und -gliedern. RexPro zeichnet sich auch durch ihre Umweltverträglichkeit aus und entspricht den Anforderungen für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie.

Nähere Informationen über High-Performance-Flyerkette

Funktionsmerkmale und Vorteile:

  • Verstärkter Schutz vor steifen Kettengelenken
  • Verbesserte Verschleißfestigkeit
  • Gute Korrosionsbeständigkeit
  • Umweltfreundlich
  • Aus hochwertigen Materialien gefertigt
  • Kugelkalibrierte Laschenbohrungen
  • „Silberlabel“-Losnummer für eine umfassende Rückverfolgbarkeit
  • Kugelgestrahlte Bolzen und Kettenlaschen
  • NSF H2-Zulassung, RoHS:2005-Konformität
  • Minimale Einlauflängung
  • Lange Nutzungsdauer
  • Schlagbeständig
  • Sehr robust, auch unter schwierigen Bedingungen
  • Maximale Zuverlässigkeit im Betrieb

 

Schmierung:

Die richtige Wartung verlängert die Lebensdauer Ihrer Ketten. Es ist wichtig, nicht nur das richtige Schmierintervall, sondern auch den richtigen Schmierstoff zu wählen. Einen Schmierstoff zu finden, der Korrosion und Verschleiß standhält, vor steifen Kettengelenken schützt und vielseitig einsetzbar ist, kann sich als schwierig herausstellen.
Schließen

Dokumentation

RexPro Leaf Chain

ECE5-015_A4

Produktblatt | Englisch | 343 KB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für High-Performance-Flyerkette.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+49 2741 2840