X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

RexPro

Die RexPro High Performance-Flyerkette ist die Werksnorm-Flyerkette. Sie wird für Gabelstapler, Materialtransport und Werkzeugmaschinen eingesetzt. RexPro-Ketten sind sehr vielseitig, in vier verschiedenen Modellen erhältlich und für aggressive Umgebungen geeignet. 

Eigenschaften und Vorteile

  • Guter Korrosionsschutz
  • Sehr hohe Verschleißfestigkeit
  • Schutz vor steifen Kettengelenken
  • Umweltfreundlich

Produktdetails

  • Verstärkter Schutz vor steifen Kettengelenken
  • Verbesserte Verschleißfestigkeit
  • Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Sehr umweltverträglich
  • Aus hochwertigen Materialien gefertigt
  • Kugelkalibrierte Laschenbohrungen, „Silberlabel“ Chargen-Nummer zur vollständigen Rückverfolgung
  • Kugelgestrahlte Bolzen und Kettenlaschen, NSF H2-Zulassung, RoHS:2005-Konformität

Dokumentation

Leaf chains Factory standard

Module_09_RexPro_factory_standard

Katalog | Englisch | 2 MB

Leaf chains BL Series American type

Module_09_RexPro_BL_Series_American_type

Katalog | Englisch | 3 MB

Leaf chains AL Series American Type

Module_09_RexPro_AL_Series_American_type

Katalog | Englisch | 3 MB

Leaf chains F Series European type

Module_09_RexPro_F-Series_European_type

Katalog | Englisch | 3 MB