RexWM

Eine ausgezeichnete Wahl für den Einsatz als Gegengewichtskette in Werkzeugmaschinen und für Anwendungen mit permanenter Dauerzugbelastung.

RexWM Extreme Performance-Flyerketten bieten höchste Zuverlässigkeit, Laufruhe und Nutzungsdauer.

Eigenschaften und Vorteile

  • Ausgezeichnet für großteilige Flyerketten geeignet.
  • Reduziert den Wartungsaufwand und verlängert die Wartungsintervalle.
  • Hohe Verschleißfestigkeit auch bei minimaler Schmierung
  • Lange Lebensdauer bei sehr hoher Belastung
  • Umweltvertfreundlich durch geringeren Ölverbrauch
  • Gut in abgedichteten Antrieben einsetzbar

Produktdetails

  • Standard Abmessungen, kompatibel beim Austausch
  • Silberne Lasche mit Batch-Nummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Spezielle Langzeitschmierung mit Festschmierstoffen
  • Einsatztemperatur von -15°C bis +75°C
  • Nicht tropfend
  • Beständig gegen Feuchtigkeit

Dokumentation

Rex Extreme Performance Flyerketten Katalog – Metric

ECE2-005-G_MA4

Katalog | Deutsch | 5 MB

Rex Extreme Performance Leaf Chain Catalog – Metric

ECE2-005_MA4

Katalog | Englisch | 5 MB