X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

RexHiPro

Eine ausgezeichnete Wahl für Hafenanlagen. Primär für industrielle Hebezeuge im Außenbereich eingesetzt. RexHiPro Extreme Performance-Flyerketten sind korrosionsbeständig mit einer sehr hohen Belastbarkeit. 

Eigenschaften und Vorteile

  • Hervorragender Korrosionsschutz
  • Hohe Nutzungsdauer
  • Hohe Belastbarkeit
  • Frei von Chrom(VI)

Produktdetails

  • Antikorrosionsbeschichtung bei allen Kettenkomponenten
  • Bruchkraft und Dauerfestigkeit wie bei RexPro-Ketten
  • Abmessungen in Übereinstimmung mit DIN-, ANSI- und ISO-Normen
  • Keine prozessbezogene Wasserstoffversprödung
  • Kein gesondertes Kettenrad erforderlich
  • Bei Verwendung von Hochtemperatur-Schmiermitteln ist eine Betriebstemperatur von bis zu 250 °C möglich
  • Frei von Chrom(VI): Entspricht Richtlinie 2011/65/EC, RoHS und Richtlinie 2000/53/EC 

Dokumentation

RexHiPro Leaf Chain

ECE5-014_A4

Produktblatt | Englisch | 380 KB