X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

RexAthletic

RexAthletic Extreme Performance-Flyerketten sind eine ausgezeichnete Wahl für die Bereiche Materialtransport und Werkzeugmaschinen. Sie verfügen über eine verbesserte Verschleißfestigkeit und Ermüdungsbeständigkeit und sind mit Umweltmanagementsystemen konform. 

Eigenschaften und Vorteile

  • Längere Schmierintervalle
  • Synthetische und langlebige Spezialschmierung
  • Erhöhte Verschleißfestigkeit
  • Umweltfreundlich: Nachschmierungen sind nur in geringerem Umfang notwendig 

Produktdetails

  • Bedeutend längere Schmierintervalle
  • Abmessungen und mechanische Eigenschaften wie Zugfestigkeit und Ermüdungsbeständigkeit
  • Um den Faktor 2 erhöhte Verschleißfestigkeit
  • Laschenkennziffer für eine bessere Rückverfolgbarkeit
  • Umweltfreundlich: verminderter Schmierbedarf
  • Geräuscharm für mehr Sicherheit und Komfort am Arbeitsplatz
  • Kompatibler Ersatz für alle Standardketten
  • RexAthletic-Ausführung auf Anfrage für alle Flyerketten in AL-, BL und der F-Series verfügbar, in Übereinstimmung mit ISO 4347 und Werksnormketten
  • Betriebstemperatur: -15 °C bis +55 °C
  • Von Rexnord optimierte, langlebige Spezialschmierung

Dokumentation

Rexnord RexAthletic Leaf Chain

ECE5-013_A4

Produktblatt | Englisch | 458 KB