X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

RexAthletic

An excellent option when dealing with material handling, or machine tools is the RexAthletic Extreme Performance Leaf Chain. It has improved wear resistance, fatigue resistance, and is compliant to environmental management systems. 

Features & Benefits

  • Longer re-lubrication intervals
  • Special synthetic long life lubricant
  • Increased wear resistance
  • Eco friendly: reduced amount of re-lubrication 

Product Details

  • Significantly longer relubrication intervals
  • Dimensions and mechanical properties such as tensile strength and fatigue strength
  • Wear resistance increased by a factor of 2
  • Label number for better traceability
  • Eco friendly: reduced lubricant requirement
  • Low noise level for increased workplace safety and comfort
  • Compatible replacement for all standard chains
  • RexAthletic version available on request for all leaf chains in the AL, BL and F Seriesin accordance with ISO 4347 and works standard chains
  • Operating temperature: - 15° C to + 55° C
  • Special long-life lubricant optimized by Rexnord

Dokumentation

Rexnord RexAthletic Leaf Chain

ECE5-013_A4

Product Sheet | English | 458 KB