X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Stahlgussketten

Rexnord-Stahlgussketten sind in Anwendungen, in denen starke Korrosion oder Hitze ein Problem darstellt, eine Alternative zu geschweißten oder gefertigten Stahlketten. Sie bestehen aus gegossenen, gekröpften Gliedern und sind mit Stahlbolzen oder Nieten verbunden. Stahlgussketten können für Anwendungen in hochgradig korrosiver Atmosphäre oder bei Kettentemperaturen über 500 °F (260 °C) etwas besser geeignet sein. Gusseisen-Kombinationsketten können dort überragende Dienste leisten, wo bei starker Abwärtsbelastung und einem Gleiten über eine extrem körnige oder abschleifende Oberfläche ein Kettenverschleißproblem entstanden ist. Außerdem in Situationen, in denen Probleme mit Kettenbruch durch starke Stoßbelastung aufgetreten sind.

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Stahlgusskette.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+49 2741 2840