L-500 Series, laminiert 

Diese Blockrollenketten werden aus laminierten Stahllaschen gefertigt und sind im Bereich der Antriebstechnik weit verbreitet. Die Anwendungen reichen von allgemeinen industriellen Anwendungen bis hin zum Einsatz in speziellen Bereichen wie Lebensmittelverarbeitung, Baumaschinen oder anspruchsvollen Dienstleistungen auf Ölfeldern.

Eigenschaften und Vorteile

  • Einfach- und Mehrfach-Standard-Rollenketten nach DIN, ISO und Werksnorm sind in vielen Größen verfügbar.
  • Langgliedrige Rollenketten für niedrige Kettengeschwindigkeiten und große Achsabstände.
  • Werkseitige Hochtemperatur-Erstschmierung für eine lange Lebensdauer.
  • Die Standard-Rollenketten aus rostfreiem Stahl bieten eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.
  • Einsatzgehärtete Bolzen für maximale Verschleißlebensdauer.
  • Kettenmodifikationen für spezielle Einsatzbedingungen möglich.
  • Besondere Laschenkontur für eine überragende Dauerfestigkeit.
  • Oberflächenbehandelte Bolzen für maximale Verschleißfestigkeit.
  • Vorgereckt zur Reduzierung der Einlauflängung.

Produktdetails

  • 1-Zoll-Teilung
  • Blockglieder variieren in der Breite von 3/16-Zoll bis 1/2-Zoll
  • Die Teilung wird in einer gespannten Kette zwischen den Zentren der alternierenden Bolzen gemessen und nicht zwischen den Zentren der benachbarten Bolzen.
  • Eingesetzt in Förderanwendungen mit leichten Lasten und niedrigen Drehzahlen
  • Die breite Oberfläche kann entlang einer Führung gezogen werden, um die Last der Kettenbahnen auf den Kettenrädern zu verringern.
  • Längentoleranz der Blockkette von –0 bis +1 /16 Zoll pro Fuß