Ultramite UB-Zahnradgetriebe
Das Ultramite UB-Winkelgetriebe ist ein Kegelstirnradgetriebe und auf eine lange Nutzungsdauer ausgelegt. Durch sein Design erhöht sich der Gesamtwirkungsgrad. Das UB verfügt über ein integriertes Hochgeschwindigkeitsritzel, das vollständig durch Lager innerhalb des Getriebegehäuses getragen wird, nicht vom Motorenlager, während doppelte Lippendichtungen eine Kontamination verhindern. Die UB-Einheiten haben einen großen Produkt-Drehmomentbereich von 292.000 in-lb. Da es motorenunabhängig ist, ist die Nutzung von standardmäßigen NEMA C-Face- oder IEC-Motoren möglich. Mit einer lebenslangen Ausbaugarantie. Wellenhalterungen, die unsere patentierte TA-Kegelbuchse verwenden, können unabhängig von der Betriebsdauer und den Betriebsbedingungen von der Welle abgezogen werden, oder Rexnord ersetzt sie kostenlos.
Sie brauchen Hilfe bei der Produktauswahl?
Suchen nach Anwendung, Nomenklatur, Hersteller.
Hier beginnen
+
Auswahl- und Konfigurationsoptionen
Mithilfe der von Rexnord entwickelten Best Practice-Auswahlalgorithmen finden Sie das richtige Produkt für Ihre Anwendung.
Sie wissen bereits, welches Produkt Sie wollen? Geben Sie hier seine Nomenklatur ein, um das Produkt anzuzeigen.
Suchen Sie ein Rexnord-Produkt als Ersatz für ein Produkt eines anderen Herstellers.