Startseite Getriebe Winkelzahnradgetriebe Zahnradgetriebe der Serie Falk CT

Kühlturm-Zahnradgetriebe der Serie Falk CT

Ein verlässlicher Name für Kühlturmsysteme

Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Bereich Industriegetriebe erstrecken sich die Stärke und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis der Marke Falk auch auf das wachsende Portfolio an Kühlturmprodukten und -dienstleistungen von Rexnord. Zahnradgetriebe der Falk CT-Serie, die vom gleichen Hersteller stammen wie Addax Composite-Kupplungen, sind speziell für den Einsatz in der unwirtlichen Umgebung von Kühltürmen und bei vertikalen Antrieben vorgesehen.

Was können Zahnradgetriebe der CT-Serie für Ihre Kühlturmanwendung leisten?

Vorteile des Einsatzes von Zahnradgetrieben der CT-Serie in Ihrem Kühlturm

Zuverlässiger Betrieb

Alle Einheiten werden vor dem Versand auf undichte Stellen und übermäßige Lärmentwicklung/Vibrationen getestet und erbringen von Anfang an ihre optimale Leistung.

EXTENDED SYSTEM LIFE

Für einen geräuscharmen Betrieb mit niedrigen Vibrationen entwickelte, schrägverzahnte Kegelrad- und Stirnradgetriebe reduzieren die Belastung der kritischen Systemkomponenten und verlängern die Betriebslebensdauer des Kühlturmsystems.

Beispiellose Unterstützung

Falk erhält die größte Präsenz aller US-Zahnradhersteller aufrecht und unterhält ein weitgespanntes globales Netzwerk, das Wartungsdienste und Reparaturen vor Ort, aber auch Überholungen und Lagerlösungen anbietet.

Gebündelte Lösungen

Mit einem breiten Angebot von Kühlturmprodukten und -dienstleistungen, einschließlich Addax Composite-Kupplungen und Rexnord Industrial Services (RIS), stellt Rexnord eine Komplettlösung für Ihre Kühlturm-Kraftübertragungsanforderungen bereit.

Nähere Informationen über Zahnradgetriebe der Serie Falk CT

Das NEUE CTA-Winkelzahnradgetriebe von Falk

Einfacher Austausch von Getrieben anderer OEM für Kühlungsanwendungen und vertikale Antriebe

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Die standardmäßige seewasserbeständige Lackierung gewährleistet eine lange Nutzungsdauer in widrigen Kühlturmumgebungen.
Labyrinthring- und radiale Doppellippendichtungen bieten Dreifachschutz vor Verunreinigungen des Ausgangslagers.
Vertikale Gehäuse-Kühlrippen maximieren die natürliche Konvektionswirkung und verbessern die thermische Leistung.
Erfüllt die CTI- und AGMA-Normen für Kühlturmanwendungen.
Die schrägverzahnten Kegelräder werden in einem modernen Hartschnittverfahren gefertigt, um Lärm und Vibrationen zu reduzieren.
Die standardmäßige seewasserbeständige Lackierung gewährleistet eine lange Nutzungsdauer in widrigen Kühlturmumgebungen.
Labyrinthring- und radiale Doppellippendichtungen bieten Dreifachschutz vor Verunreinigungen des Ausgangslagers.
Vertikale Gehäuse-Kühlrippen maximieren die natürliche Konvektionswirkung und verbessern die thermische Leistung.
Erfüllt die CTI- und AGMA-Normen für Kühlturmanwendungen.
Die schrägverzahnten Kegelräder werden in einem modernen Hartschnittverfahren gefertigt, um Lärm und Vibrationen zu reduzieren.
Schließen
Produkte

Dokumentation

Falk CT-Series Gear Drives – Type CTA

GR1-010

Broschüre | Englisch | 1 MB

Powertrain Solutions for Cooling Towers

GR5-041

Broschüre | Englisch | 757 KB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Zahnradgetriebe der Serie Falk CT.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811