X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

A+Plus-Zahnradgetriebe

Wir liefern das gesamte Kraftübertragungspaket. Sie können sich darauf verlassen, dass die Falk A+Plus-Winkelgetriebe von Anfang an eine perfekte Leistung abliefern. Falk A+Plus Winkelgetriebe zeichnen sich durch ein robustes Design aus, das jeder betrieblichen Herausforderung gewachsen ist. Sie haben sich weltweit in den anspruchsvollsten Anwendungen bewährt, bei denen sie eine Menge harter Brocken im Arbeitsalltag wegstecken. Diese Antriebe wurden anwendungsgerecht entwickelt, um Stress und Verschleiß zu minimieren und die Nutzungsdauer zu verlängern. Sie sorgen für einen stabilen, störungsfreien Betrieb, Tag für Tag. Sie wurden auch speziell entwickelt und konstruiert, um Ihnen maximale Flexibilität in der Anwendung zu bieten.

Dokumentation

Falk A+Plus Gear Drives

131-100

Produktblatt | Englisch | 966 KB

Falk A+Plus Gear Drives

131-110

Katalog | Englisch | 12 MB

Falk A-Plus, Sizes 305-585 Gear Drives

138-050

Handbuch | Englisch | 750 KB

Falk Alignment Free Drives

231-210

Katalog | Englisch | 696 KB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für A+Plus-Zahnradgetriebe.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811