X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Ultramite-Zahnradgetriebe

Falk Ultramite-Parallelwellengetriebe werden für eine lange Nutzungsdauer gefertigt. Ein integriertes Hochgeschwindigkeitsritzel wird vollständig durch Lager innerhalb des Getriebegehäuses getragen, nicht durch Motorenlager, während doppelte Lippendichtungen eine Kontamination verhindern. Ultramite ist motorenunabhängig und ermöglicht die Nutzung von standardmäßigen NEMA C-Face oder IEC-Motoren. Mit einer lebenslangen Ausbaugarantie. Wellenhalterungen, die unsere patentierte TA-Kegelbuchse verwenden, können unabhängig von der Betriebsdauer und den Betriebsbedingungen von der Welle abgezogen werden, oder Rexnord ersetzt sie kostenlos.

Nähere Informationen über Ultramite UJ-Zahnradantriebe

Interaktive UJ-Serie Anleitung

Halten Sie den Mauszeiger über die Eigenschaften, um Beschreibungen der verschiedenen Teile des UJ-Serie anzuzeigen.

1
Vom Motor unabhängige Konstruktion und innovative Nichtmetall-Buchse ermöglichen ein einfaches Ein- und Ausbauen des Motors.
2
Doppelte Lippendichtungen an den Hoch- und Niedrigdrehzahlwellen verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer der Getriebegehäuseschmierung.
3
Integrierte Rücklaufsperre für Hochgeschwindigkeitsmontage ist eine kosteneffektive Lösung für nicht reversierende Anwendungen.
4
Zwei verfügbare Niedrigdrehzahl-Flanschausführungen erfüllen die Montageanforderungen Ihrer spezifischen Anwendung.
5
Die patentierten TA-Kegelbuchsen können ungeachtet der Einsatzdauer oder Betriebsbedingungen von der Welle abgezogen werden – garantiert.
Schließen

Dokumentation

The NEW Falk Ultramite

GR5-034

Produktblatt | Englisch | 307 KB

Falk Ultramite Gearmotors

GR1-001

Broschüre | Englisch | 1 MB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Ultramite UJ-Zahnradantriebe.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811