Ultramite Rührwerk-Zahnradgetriebe

Falk Ultramite Concentric Inline-Zahnradgetriebe werden für eine lange Nutzungsdauer gefertigt. Jetzt vergrößern wir unser Portfolio mit der ersten Rexnord Inline-Rührwerkoption. In 7 Größen verfügbar und speziell für die Bewältigung von hohen Axiallasten und für Schwerlastanwendungen entwickelt. Alle Einheiten werden auf Dichtheit und Druck geprüft, bevor Sie unser Werk verlassen. Ultramite ist motorenunabhängig und ermöglicht die Nutzung von standardmäßigen NEMA C-Face- oder IEC-Motoren. Die innovative Motorbuchse verhindert Schwingverschleiß zwischen Motor und Zahnradgetriebe. Das Design ermöglicht eine einfache Installation sowie ein schnelles, problemloses Auswechseln, auch nach jahrelangem hartem Dauereinsatz.

Nähere Informationen über Ultramite Rührwerk-Zahnradgetriebe

Interaktive Anleitung für Inline-Rührwerke

Halten Sie den Mauszeiger über die Eigenschaften, um verschiedene Teile des Rührwerks zu erforschen.
1

Innovatives Buchsendesign für eine vereinfachte Montage und Demontage des Motors.
2

Atmosphärenseitige Zweilippendichtung, gegen Eindringen geschützt.
3

Ist aufgrund der leistungsstarken Standard-Abtriebswelle und der Kegelrollenlager für den Einsatz in Rührwerkanwendungen geeignet, ohne dass das Gerät überdimensioniert werden muss.
4

Drywell in den Größen 310 und höher verfügbar, gewährleistet ein leckagefreies Design, das sich ideal für verunreinigungsempfindliche Anwendungen eignet: Lebensmittel, chemische Verarbeitung, Wasser/Abwasser, Pharmazie.
5

Die integrierte, wellengetriebene Pumpe schmiert unter Ausnutzung des vorhandenen Drywells die Hochgeschwindigkeitsgetriebe.
Schließen

Dokumentation

The NEW Falk Ultramite

GR5-034

Produktblatt | Englisch | 307 KB

Falk Ultramite Gearmotors

GR1-001

Broschüre | Englisch | 1 MB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Ultramite Rührwerk-Zahnradgetriebe.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811