X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Ultramite-Zahnradgetriebe

Falk Ultramite Concentric Inline-Zahnradgetriebe werden für eine lange Nutzungsdauer gefertigt. Ein integriertes Hochgeschwindigkeitsritzel wird vollständig durch Lager innerhalb des Getriebegehäuses getragen, nicht durch Motorenlager, während doppelte Lippendichtungen eine Kontamination verhindern. Ultramite ist motorenunabhängig und ermöglicht die Nutzung von standardmäßigen NEMA C-Face- oder IEC-Motoren. Die innovative Motorbuchse verhindert Schwingverschleiß zwischen Motor und Zahnradgetriebe. Das Design ermöglicht eine einfache Installation sowie ein schnelles, problemloses Auswechseln, auch nach jahrelangem hartem Dauereinsatz.  Bietet vielfältige Montageanordnungen einschließlich Sockel, Wand, Decke, vertikal, Welle und Flansch. Falk Ultramite-Getriebemotoren verfügen über Bewertungen der Dauerbelastbarkeit von der American Gear Manufacturers Association (amerikanischer Verband der Getriebehersteller, AGMA).

Sie brauchen Hilfe bei der Produktauswahl?

Suchen nach Anwendung, Nomenklatur, Hersteller.

Hier beginnen

Dokumentation

The NEW Falk Ultramite

GR5-034

Produktblatt | Englisch | 307 KB

Falk Ultramite Gearmotors

GR1-001

Broschüre | Englisch | 1 MB

Falk Ultramite Gearmotors

281-810

Austauschanleitung | Englisch | 1 MB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Ultramite UC-Zahnradgetriebe.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811