Eine betriebssichere Hochleistungskonstruktion mit hoher Drehsteifigkeit

Die einfache, kompakte und glattflächige Bauweise der Serie CENTAFLEX-X bedeutet, dass die Kupplungen sowohl ein geringes Gewicht als auch ein geringes Massenträgheitsmoment aufweisen. Diese Hochleistungskonstruktion zeichnet sich durch hohe zulässige Drehzahlen, große zulässige Bohrungen und die gleichmäßige Übertragung des Drehmoments aus. Die Kupplung ist wartungsfrei und betriebssicher. Die einzelnen Elemente der Kupplung können ohne Axialverlagerungen zerlegt werden. Der Antrieb kann ohne Demontage einfach getrennt und durchgedreht werden. Während der Drehmomentübertragung werden keine axialen Reaktionskräfte auf Wellen und Lager ausgeübt. Das Element ist allseitig von Luft umspült, sodass die Wärme abgeführt wird und selbst unter extremen Bedingungen ein kühler Betrieb gewährleistet ist. Ein Elastikteil auf stark belastbarem Kunststoff mit eingepressten Stahlbuchsen und biegeelastischen Eigenschaften ermöglicht den Ausgleich axialer und winkeliger Verlagerungen. Bei einer Verwendung als Antriebswelle bietet die CENTAFLEX-X auch eine radiale Flexibilität. Mit einem ölbeständigen Element eignet sich die CENTAFLEX-X für zahlreiche Anwendungen mit starken Belastungen in industriellen und Bewegungssteuerungsanwendungen.

CENTAFLEX-X-Kupplung

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Gummielemente: Ein drehsteifes Design aus Polyesterelastomer zur Verwendung in dieselhydraulischen Antrieben
Spezialbuchsen: Das Gummielement ist mit Stahlbuchsen versehen, die abwechselnd in axialer und radialer Richtung mit den Naben verschraubt sind. Die radialen Buchsen sind fest in das Elastikelement eingespritzt.
Verschraubung: Abwechselnde axiale und radiale Verschraubung des Elastikteils mit den Naben mittels selbstsichernder, hochfester Befestigungsmittel
Gummielemente: Ein drehsteifes Design aus Polyesterelastomer zur Verwendung in dieselhydraulischen Antrieben
Spezialbuchsen: Das Gummielement ist mit Stahlbuchsen versehen, die abwechselnd in axialer und radialer Richtung mit den Naben verschraubt sind. Die radialen Buchsen sind fest in das Elastikelement eingespritzt.
Verschraubung: Abwechselnde axiale und radiale Verschraubung des Elastikteils mit den Naben mittels selbstsichernder, hochfester Befestigungsmittel
Nähere Informationen über CENTAFLEX-X

Wodurch hebt sich CENTAFLEX-X von der Konkurrenz ab?

Hochgradig flexibel

Die Kupplungen der Serie CENTAFLEX-X, die sich durch ein geringes Gewicht und ein geringes Massenträgheitsmoment auszeichnen, bieten die für CENTA typischen Elemente und Naben.

Verstärkt

Das extrem widerstandsfähige, schlanke Element ist sehr drehsteif und spielfrei; gleichzeitig bietet es Flexibilität sowohl in winkeliger als auch axialer Richtung.

Selbstsichernd

Weil das Element der Serie CENTAFLEX-X belüftet ist, wird die erzeugte Wärme einfach abgeführt. Darüber hinaus ist es ölbeständig und gegen Temperaturen von bis zu 150 °C beständig.

Einfacher Einbau

Die Lieferung erfolgt im vormontierten Zustand; durch Lösen der Axialschrauben kann der Antrieb ohne ein Zerlegen mühelos getrennt und gedreht werden, sodass ein einfacher Einbau und eine ebenso einfache Wartung gewährleistet sind.

Schließen
CENTAFLEX-X

CENTAFLEX-X

Die CENTAFLEX-X ist eine drehsteife Kupplung mit hoher Leistungsdichte. Die für eine hohe Leistung unter extremen Bedingungen entwickelte CENTAFLEX-X ist zuverlässig und wartungsfrei. Die mit einem Elastikelement aus stark belastbarem Kunststoff mit eingepressten Stahlbuchsen entwickelte Serie CENTAFLEX-X basiert auf einer betriebssicheren Konstruktion mit hoher Drehsteifigkeit und einem Null-Zahnflankenspiel. Flexible elastische Eigenschaften ermöglichen den Ausgleich erheblicher axialer und winkeliger Verlagerungen und gewährleisten somit eine lange Lebensdauer. Als Antriebswelle ermöglicht die CENTAFLEX-X darüber hinaus eine zusätzliche radiale Flexibilität. Sie ist extrem leicht und belüftet, was eine gute Leistung selbst bei hohen Umgebungstemperaturen bewirkt. Die einfach einzubauende CENTAFLEX-X-S ist zur Minimierung des Montageaufwands steckbar. Die Serie CENTAFLEX-X ist eine ideale Kupplungs- oder Antriebswellenlösung für Bewegungssteuerungsantriebe in Verpackungs-, Befüllungs-, Etikettierungs- und ähnlichen servomotorbasierten Systemen.
Informationen anfordern →

Dokumentation

CENTAFLEX-X_Catalog

CF-X--10-12

Katalog | Englisch | 1 MB