X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Eine kompakte und dennoch robuste Konstruktion für eine optimale Leistung

Die Serie CENTAFLEX-K besteht aus kompakten, zweiteiligen Kupplungen mit hoher Drehsteifigkeit und einem resonanzfreien Betrieb. CENTAFLEX-K-Kupplungen eignen sich ideal für hydrostatisch angetriebene Baumaschinen und Anwendungen mit leistungsschwächeren Antrieben. Die aus stoßbeständigem, mit Glasfasern verstärktem Kunststoff hergestellten CENTAFLEX-K-Kupplungen sind hochgradig robust und basieren auf einer in axialer Richtung kurzen Konstruktion. Die haltbare und kostengünstige Serie CENTAFLEX-K ist ölbeständig und für Anwendungen in Hochtemperaturumgebungen geeignet. Durch den steckbaren Zusammenbau der Kupplungen dieser Serie wird der Montageaufwand auf ein Mindestmaß reduziert. Die mit einem vormontierten Nabenstern und Schwungradverschraubungen gemäß SAE gelieferten CENTAFLEX-K-Kupplungen sind mit der CENTALOC-Vielkeil-Klemmnabe erhältlich, die einen Passungsrost verhindert. Außerdem sind sie für nicht genormte Schwungräder lieferbar.

CENTAFLEX-K-Kupplung

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Verstärktes Material: Diese Kupplung ist eine Kombination aus Stahl und hochgradig schlagbeständigem, wärmestabilisiertem Spezialpolymer.
Naben: Die Naben können in Form und Länge beliebig abgewandelt werden. Außerdem können sie zur Reduzierung des Passungsrosts mit der CENTALOC-Klemmvorrichtung ausgerüstet werden.
Geringes Gewicht: Kompakte, leichte und betriebssichere Konstruktion mit einer langen Nutzungsdauer ermöglicht eine maximale Anwendbarkeit in industriellen Anwendungen.
Verstärktes Material: Diese Kupplung ist eine Kombination aus Stahl und hochgradig schlagbeständigem, wärmestabilisiertem Spezialpolymer.
Naben: Die Naben können in Form und Länge beliebig abgewandelt werden. Außerdem können sie zur Reduzierung des Passungsrosts mit der CENTALOC-Klemmvorrichtung ausgerüstet werden.
Geringes Gewicht: Kompakte, leichte und betriebssichere Konstruktion mit einer langen Nutzungsdauer ermöglicht eine maximale Anwendbarkeit in industriellen Anwendungen.
Nähere Informationen über CENTAFLEX-K

Was spricht für Kupplungen der Serie CENTAFLEX-K?

Geringes Gewicht

Die Kupplungen der Serie CENTAFLEX-K basieren auf einer sehr leichten Konstruktion, was der von CENTA-Produkten erwarteten Haltbarkeit und Leistung jedoch keinerlei Abbruch tut.

Temperaturbeständigkeit

Die CENTAFLEX-K-Kupplungen werden aus einem schlagbeständigen und wärmestabilisierten Polyamid hergestellt; sie sind ölbeständig und für Anwendungen in Hochtemperaturumgebungen geeignet.

Kompaktheit

Die Serie CENTAFLEX-K ist so kompakt, dass sie in klein bemessene Räume passt, sodass sie sich in besonderer Weise für eine Vielzahl industrieller Anwendungen eignet.

Verstärkt

Die robusten Materialien und die präzisionsgefertigte Konstruktion der Serie CENTAFLEX-K ermöglichen eine lange Nutzungsdauer, auch in von starken Schwingungen und hohen Temperaturen gekennzeichneten Umgebungen.

Schließen