X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Hochbelastbare Elastomerkonstruktion mit eingesetzten Buchsen aus Aluminium oder Stahl

CENTAFLEX-H ist eine drehsteife Hochleistungskupplung mit einem kompakten und doch robusten Design. Die Kupplungen der Serie CENTAFLEX-H bieten nicht nur eine hohe Drehsteifigkeit, sondern sind zu einem kleineren Grad auch verlagerungsfähig und geräuschlos schwingungsdämpfend. Die Kupplung wurde speziell für die Verbindung von Dieselmotoren mit hydrostatischen Pumpen entwickelt. Dank der hohen Temperaturbeständigkeit des DuPont-Hytrel-Elements der CENTAFLEX-H eignet sich diese optimal für die hohen Temperaturen in einem geschlossenen Gehäuse. Darüber hinaus ist sie ölbeständig und wartungsfrei.

CENTAFLEX-H-Kupplungen

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Gummielemente: Hochbelastbare Elastomerkonstruktion mit eingesetzten Metallbuchsen dämpft Drehschwingungen und -stöße.
Naben: Die Nabe kann mit zylindrischer Fertigbohrung und Nut, mit kegeliger Fertigbohrung und Nut oder mit Vielkeilprofilen und CENTALOC-Klemmnaben geliefert werden.
Gummielemente: Hochbelastbare Elastomerkonstruktion mit eingesetzten Metallbuchsen dämpft Drehschwingungen und -stöße.
Naben: Die Nabe kann mit zylindrischer Fertigbohrung und Nut, mit kegeliger Fertigbohrung und Nut oder mit Vielkeilprofilen und CENTALOC-Klemmnaben geliefert werden.
Nähere Informationen über CENTAFLEX-H

Was spricht für CENTAFLEX-H-Kupplungen?

Temperaturbeständigkeit

Dank der Temperaturbeständigkeit des DuPont-Hytrel-Elements der CENTAFLEX-H ist diese Kupplung die ideale Lösung für die Hochtemperaturumgebung zwischen einer hydraulischen Pumpe und einem Dieselmotor.

Geräuschlos

Die Elastomerintegration gewährleistet eine auf Geräuscharmut ausgelegte Konstruktion und somit einen geräuschlosen Betrieb selbst bei einem robusten Gebrauch.

Schlagbeständigkeit

Die drehsteife Konstruktion reduziert die von Dieselmotoren erzeugten Schläge und kritischen Schwingungen. 

Kosteneffizienz

Aufgrund der preiswerten, kompakten und leichten Konstruktion ist dies eine kostengünstige, aber dennoch robuste Option für diesel-hydrostatische Antriebssysteme. Der niedrige Wartungsbedarf gewährleistet eine während der gesamten Lebensdauer des Produkts anhaltende Kosteneffizienz. 

Schließen
CENTAFLEX-H

CENTAFLEX-H

CENTAFLEX-H ist eine drehsteife Kupplung für Hochleistungseinsätze und den resonanzfreien Betrieb von dieselhydraulischen Antrieben. Die auf einer leistungsfähigen und kompakten Konstruktion basierende CENTAFLEX-H-Kupplung beinhaltet ein elastisches, stark belastbares Elastomerelement mit eingesetzten Aluminium- oder Stahlbuchsen. Die CENTAFLEX-H-Kupplungen können Drehschwingungen und Stoßbelastungen dämpfen und somit hohe axiale, mittelgroße radiale wie auch winkelige Verlagerungen ausgleichen. Die haltbare und kosteneffiziente Serie CENTAFLEX-H ist wartungsfrei, ölbeständig und auf einen Betrieb bei hohen Umgebungstemperaturen ausgelegt. Zur Minimierung des Montageaufwands auch in einer steckbaren Ausführung erhältlich. Die CENTAFLEX-H-Kupplungen sind in einer CENTALOC-Vielkeil-Klemmnabenvariante, die einen Passungsrost verhindert, und mit Schwungradverschraubungen gemäß SAE erhältlich. Auch für nicht genormte Schwungräder lieferbar.
Informationen anfordern →

Dokumentation

CENTAFLEX-H_Catalog

CF-H--12-09

Katalog | Englisch | 1 MB