CENTAX-Torsionskupplungen
Die für Schifffahrts-, Industrie-, Schienen- und Energieanwendungen konstruierten CENTAX-Torsionskupplungen weisen eine einfach zu installierende, kompromisslose und hochtechnisierte Bauweise auf.
Kompromisslos, einfach zu installieren und außerordentlich flexibel
CENTAX-Torsionskupplungen wurden für Diesel- und Benzinkompressoren, Pumpenantriebe und ähnliche industrielle Anwendungen entwickelt. Die wirtschaftlichen und ebenso einfach zu montierenden wie zu installierenden CENTAX-Kupplungen sind eine unkomplizierte Lösung von beispielloser Qualität. Die drehelastischen CENTAX-Kupplungen verfügen über ein Gummi-unter-Vorspannungselement mit hoher Torsions- und Radialflexibilität. Die Kupplungsdesigns können für eine möglichst einfache Montage axial eingesteckt werden. Dank seiner kostengünstigen, kompakten Konstruktion ist das CENTAX-Portfolio eine ausgezeichnete Lösung für zahlreiche Anwendungen. Mit zahlreichen Optionen und Variationen zur Steigerung der Dämpfungseigenschaften, zum Ausgleichen von axialen, Winkel- und radialen Ausrichtungsfehlern und zur Abdeckung einer breiten Spanne von Drehmomenten von 400 bis 800.000 Nm beinhaltet das CENTAX-Portfolio eine breite Palette von Lösungen.
CENTAX-Kupplung
Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen
Gummielemente: Die dreh- und radialelastischen CENTAX-Elemente bieten ausgezeichnete Ausrichtungsausgleichs- und Dämpfungseigenschaften.
Wartungsfrei: Durch die Kombination von Stahl mit einem stark schlagfesten, temperaturstabilisierten Spezialpolyamid ist keinerlei Wartung erforderlich.
Kompaktes Design: kurze Montagelänge, einfache Montage
Sonderanfertigung: Die Naben können mit Keilpassungen, Presspassungen oder Klemmnaben spezifiziert werden.
Gummielemente: Die dreh- und radialelastischen CENTAX-Elemente bieten ausgezeichnete Ausrichtungsausgleichs- und Dämpfungseigenschaften.
Wartungsfrei: Durch die Kombination von Stahl mit einem stark schlagfesten, temperaturstabilisierten Spezialpolyamid ist keinerlei Wartung erforderlich.
Kompaktes Design: kurze Montagelänge, einfache Montage
Sonderanfertigung: Die Naben können mit Keilpassungen, Presspassungen oder Klemmnaben spezifiziert werden.