Eine hochelastische, anpassbare Kupplungslösung

Das CENTAX-SEC-Kupplungssystem bietet Flexibilität, Anpassbarkeit und eine für praktisch jedes System passende Modulbauweise. Die speziell für von Dieselmotoren angetriebene Haupt- und Nebenantriebe konzipierten Komponenten können für zahlreiche Kombinationen konfiguriert werden, was effiziente und schnelle kundenspezifische Lösungen ermöglicht. Das CENTAX-SEC-Kupplungsprogramm schützt Ihren Antrieb vor Drehschwingungen, kann Verlagerungen ausgleichen und Schwingungen und Geräusche dämpfen. Zudem handelt es sich dabei um ein äußerst zuverlässiges System. Die Gummi-unter-Vorspannungselemente sind torsional und radial elastisch und mit drei Komponenten versehen, welche die winkeligen und axialen Fähigkeiten erweitern: Membranen, Lenker und Bolzen für noch mehr Flexibilität. Die Drehelastizität jeder Anwendung wird durch die kundenspezifisch angepassten Komponenten präzise abgestimmt; Schläge und Schwingungen werden gedämpft und der Geräuschpegel wird reduziert. Mit ihren präzise konstruierten Funktionen und ihrer Flexibilität ist die CENTAX-SEC-Serie das facettenreichste Portfolio auf dem Markt.

CENTAX-SEC-Kupplung

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Gummielemente: sind torsional und radial hochelastisch. Die Kombination mit optionalen Komponenten bietet jeder Anwendung die nötige Flexibilität sowohl in axialer als auch winkeliger Richtung.
Modulbauweise: Mehrfachkombinationen der CENTAX-SEC-Komponenten haben eine Modularität zur Folge, die effiziente und schnell anpassbare Lösungen ermöglicht.
Lenker: eine Kombination von Gummielementen und Lenkern für einen extrem hohen Bedarf an Verlagerungsfähigkeit. Für extrem elastisch gelagerte Motoren, Schlagbeanspruchungsanwendungen und Schallentkopplung.
Gummielemente: sind torsional und radial hochelastisch. Die Kombination mit optionalen Komponenten bietet jeder Anwendung die nötige Flexibilität sowohl in axialer als auch winkeliger Richtung.
Modulbauweise: Mehrfachkombinationen der CENTAX-SEC-Komponenten haben eine Modularität zur Folge, die effiziente und schnell anpassbare Lösungen ermöglicht.
Lenker: eine Kombination von Gummielementen und Lenkern für einen extrem hohen Bedarf an Verlagerungsfähigkeit. Für extrem elastisch gelagerte Motoren, Schlagbeanspruchungsanwendungen und Schallentkopplung.
Nähere Informationen über CENTAX-SEC

Was spricht für CENTAX-SEC-Kupplungen?

Flexibel

CENTAX-SEC-Kupplungen bieten in mehreren verschiedenen Shore-Härtegraden erhältliche Gummi-unter-Vorspannungselemente, sodass die Drehelastizität von Kupplungen jeder Anwendung angepasst werden kann.

Anpassungsfähig

Mit einer Vielzahl verfügbarer Konfigurationen und optionaler Komponenten bietet das CENTAX-SEC-Kupplungssystem eines der facettenreichsten Portfolios auf dem Markt.

Ausgleich von Ausrichtungsfehlern

Die CENTAX-SEC-Gummielemente sind torsional und radial elastisch und bieten in Kombination mit drei optionalen Komponenten eine erweiterte axiale und winkelige Elastizität.

Modulbauweise

Eine auf Wunsch erhältliche Ausfallsicherung gewährleistet, dass Ihr Antriebsstrang beim Ausfall eines Gummielements eine Verbindung aufrechterhält.

Schließen

Dokumentation

CENTAX-SEC_Catalog

CX-SEC-EN-13-17

Katalog | Englisch | 5 MB