X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Drehzahlgeregelte Fliehkraftkupplungen

Die drehzahlgeregelten CENTASTART-V-Fliehkraftkupplungen können an zahlreiche Systeme, darunter an Schiffs- und industrielle Anwendungen, angepasst werden. Drehschwingungen und Schläge werden gedämpft, was den Ausrüstungsverschleiß reduziert. Das heißt, dass CENTASTART-V-Kupplungen so ausgelegt sind, dass sie auch unter widrigen Bedingungen lange halten. Das CENTASTART-V-System besteht aus einer Kombination hochelastischer Gummielemente der Serie CENTAFLEX-A, die nur einer Druckbelastung ausgesetzt sind, und mehreren Fliehgewichten, deren Reibbelag durch Spannfedern verbunden ist. Daraus entsteht eine wärmebeständige Konstruktion mit einer präzise bestimmbaren Einschaltdrehzahl. Die CENTASTART-V-Kupplung ermöglicht ein weiches Einschalten und eine rutschfreie Kraftübertragung, wenn die Einschaltdrehzahl erreicht ist. Diese Funktion schützt vor Überlastung. In zahlreichen Konfigurationen und serienmäßigen und Sonderausführungen mit Schwungradanschlüssen nach SAE, aber auch für nicht serienmäßige Schwungräder erhältlich.

CENTASTART-V-Kupplung

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Lange Lebensdauer: Der Reibbelag ist ausreichend bemessen und besteht aus einem hochgradig abriebbeständigen Material. Er garantiert konstante Reibwerte und die niedrigsten Verschleißraten.
Hochelastische Kupplung: Die integrierte CENTAFLEX-A-Kupplung gewährleistet die Übertragung und Dämpfung von Drehschwingungen, eignet sich aber auch als Ausgleichselement für Verlagerungen jeglicher Art.
Fliehkraftkupplung: eine Kombination aus einem hochelastischen Gummielement und mehreren Fliehgewichten mit durch Spannfedern verbundenem Reibbelag.
Lange Lebensdauer: Der Reibbelag ist ausreichend bemessen und besteht aus einem hochgradig abriebbeständigen Material. Er garantiert konstante Reibwerte und die niedrigsten Verschleißraten.
Hochelastische Kupplung: Die integrierte CENTAFLEX-A-Kupplung gewährleistet die Übertragung und Dämpfung von Drehschwingungen, eignet sich aber auch als Ausgleichselement für Verlagerungen jeglicher Art.
Fliehkraftkupplung: eine Kombination aus einem hochelastischen Gummielement und mehreren Fliehgewichten mit durch Spannfedern verbundenem Reibbelag.
Nähere Informationen über CENTASTART-V

Was spricht für die Wahl der CENTASTART-Kupplung?

Hohe Drehelastizität

Das CENTASTART-V-System umfasst Gummielemente in verschiedenen Shore-Härtegraden; diese dämpfen Drehschwingungen und Schläge und reduzieren den Ausrüstungsverschleiß.

Modulbauweise

Mit zahlreichen im CENTASTART-V-System verfügbaren Abwandlungen sind die Kupplungen präzise auf jede Anwendung und jede Umgebung abgestimmt.  CENTASTART-V kann für Kardanwellen angepasst, für eine direkte Wellenmontage mit einer Nabe ausgerüstet oder mit einer integrierten CENTA-Wellenlösung geliefert werden – Modularität in Vollkommenheit!

Kompaktheit

Extrem kompakte Abmessungen

Temperaturbeständigkeit

Eine wärmebeständige Konstruktion mit präzise feststellbarer Einschaltdrehzahl

Schließen

Dokumentation

CENTASTART-V_Catalog

CS-V--05-17

Katalog | Englisch | 5 MB