Torsionskupplungen der Serie CENTAMAX
Die Gummi-unter-Vorspannungselement-Torsionskupplungen der Serie CENTAMAX sind die beste Wahl für einen sicheren, resonanzfreien Betrieb von Antrieben, die gegen Drehschwingungen empfänglich sind.
Für eine reduzierte Wärmeabfuhr und effektive Belüftung optimiert
Die CENTAMAX-Serie ist durch eine hocheffiziente, selbstbelüftende Konstruktion gekennzeichnet. Die High Thermal Capacity(HTC)-Ausführung weist eine um ein Vielfaches höhere zulässige Verlustleistung gegenüber herkömmlichen Kupplungen auf. Dadurch wird eine längere Nutzungsdauer der Kupplung in neueren, drehschwingungsaktiveren Dieselmotorsystemen mit niedrigen Emissionen gewährleistet. Außerdem macht die HTC-Konstruktion CENTAMAX zu einer kosteneffizienten Lösung, weil in vielen Anwendungen auf preiswertere Kupplungsausführungen zurückgegriffen werden kann. Die Drehelastizität dieser Gummi-unter-Vorspannungselement-Ausführung verschiebt kritische Resonanzen in Bereiche unterhalb der Betriebsdrehzahl. Der Antrieb unterliegt dann nur kleineren Dauerwechselmomenten, sodass Ihre Anlage geschützt und ihre Lebensdauer verlängert wird. Gummielemente für die Serie CENTAMAX sind in verschiedenen Shore-Härtegraden erhältlich. CENTAMAX-Elemente werden gegebenenfalls auch in der für höhere Temperaturen geeigneten Version CENTALAN-HT oder in Silikonausführung angeboten. Dies ermöglicht die einfache Einstellung der Drehelastizität der Kupplungen. Drehschwingungen werden gedämpft und die Resonanz wird reduziert, was die Auswirkungen auf Ihre angetriebene Ausrüstung minimiert. CENTAMAX verfügt über einen integrierten Überlastschutz. Bei extremen Lasten, die von Drehmomentüberlastungen oder Generatorkurzschlüssen verursacht werden, rutscht die elastische Kupplung durch die Außenverzahnung, wodurch der Motor und die umgebenden Aggregate vor einer Beschädigung durch Überlastung geschützt werden. CENTAMAX beinhaltet zahlreiche Einsteckvarianten für eine einfache Montage mit minimalem Aufwand. Die Naben können verschiedenen Montage- und Anwendungsbedingungen angepasst werden. Die unter Beachtung der höchsten Konstruktions- und Qualitätsstandards hergestellten CENTAMAX-Kupplungssysteme sind eine zuverlässige Wahl.
CENTAMAX-Kupplung
Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen
Variables Gummielement: in verschiedenen Shore-Härtegraden erhältlich. Somit kann die Drehelastizität der Kupplungen mit größter Flexibilität der jeweiligen Anwendung angepasst werden.
Belüftung: Alle CENTAMAX-Kupplungen werden wirkungsvoll belüftet. Der HTC-Kupplungstyp weist eine um ein Vielfaches höhere zulässige Verlustleistung gegenüber herkömmlichen Kupplungen auf.
Betriebssicher: Der Klügere gibt nach – bei extremer Belastung, z. B. durch eine Fehlsynchronisation oder einen Kurzschluss, rutscht die Kupplung einfach durch. Das schützt den Motor und die angeschlossenen Aggregate vor Überlastung.
Anpassbare Nabe: Für einen minimalen Montageaufwand als Einsteckversionen für den axialen Einbau erhältlich. Die Naben können Montage- und Anwendungsbedingungen aller Art angepasst werden.
Variables Gummielement: in verschiedenen Shore-Härtegraden erhältlich. Somit kann die Drehelastizität der Kupplungen mit größter Flexibilität der jeweiligen Anwendung angepasst werden.
Belüftung: Alle CENTAMAX-Kupplungen werden wirkungsvoll belüftet. Der HTC-Kupplungstyp weist eine um ein Vielfaches höhere zulässige Verlustleistung gegenüber herkömmlichen Kupplungen auf.
Betriebssicher: Der Klügere gibt nach – bei extremer Belastung, z. B. durch eine Fehlsynchronisation oder einen Kurzschluss, rutscht die Kupplung einfach durch. Das schützt den Motor und die angeschlossenen Aggregate vor Überlastung.
Anpassbare Nabe: Für einen minimalen Montageaufwand als Einsteckversionen für den axialen Einbau erhältlich. Die Naben können Montage- und Anwendungsbedingungen aller Art angepasst werden.