X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Bieten zunehmende Steifigkeit bei steigenden Drehmomenten

Die Serie CENTAFLEX-R bietet eine progressive Drehleistung mit sehr geringer Steifigkeit bei niedrigen Drehmomenten und eine erhöhte mittlere Steifigkeit bei höheren Drehmomenten. Diese einfache, zuverlässige Rollenkupplung ist für viele hohen Beanspruchungen unterworfene industrielle Antriebe und Anwendungen geeignet, darunter für die meisten Schiffsgetriebe in Blockbauweise. Die patentierte CENTAFLEX-R-Konstruktion verschiebt die Drehschwingungsresonanz, um Getriebeklappern und -schwingungen zu verhindern. Die zusammengedrückten Gummirollen zwischen den Nocken sind hochgradig technisiert und haben sich in umfassenden Tests bewährt – ohne Bindung. Die aus temperaturbeständigen elastomeren Materialien hergestellten Kupplungen eignen sich für hohe Umgebungstemperaturen. Als Konstruktionsvariante sind auch gegen höhere Temperaturen tolerante und ölbeständige Gummirollen erhältlich. Die für Steckverbindungen in Glockengehäusen geeignete Bauweise ist eine einfach zu wartende und wirtschaftlich überzeugende Lösung.

CENTAFLEX-R-Kupplung

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Gummirollen: Eine für Bootsantriebe ideal geeignete, robuste Rollenkupplung bietet eine sehr geringe Steifigkeit bei niedrigen Drehmomenten, welche die Drehschwingungsresonanz in Bereiche unterhalb der Leerlaufdrehzahl verschiebt und ein Getriebeklappern verhindert.
Temperaturbeständig: Ein temperaturbeständiges Elastomer mit hochgradig dämpfenden Eigenschaften bei hohen Umgebungstemperaturen
Gummirollen: Für Anwendungen mit starken Belastungen sind spezielle „HD“-Gummirollen erhältlich (die zudem ölbeständig sind).
Gummirollen: Eine für Bootsantriebe ideal geeignete, robuste Rollenkupplung bietet eine sehr geringe Steifigkeit bei niedrigen Drehmomenten, welche die Drehschwingungsresonanz in Bereiche unterhalb der Leerlaufdrehzahl verschiebt und ein Getriebeklappern verhindert.
Temperaturbeständig: Ein temperaturbeständiges Elastomer mit hochgradig dämpfenden Eigenschaften bei hohen Umgebungstemperaturen
Gummirollen: Für Anwendungen mit starken Belastungen sind spezielle „HD“-Gummirollen erhältlich (die zudem ölbeständig sind).
Nähere Informationen über CENTAFLEX-R

Was sind die Vorteile der Serie CENTAFLEX-R?

Zuverlässig

Die einfache, zuverlässige Konstruktion dieser bewährten Rollenkupplung ist für viele hohen Beanspruchungen unterworfene industrielle Antriebe und Anwendungen geeignet, darunter für die meisten Schiffsgetriebe in Blockbauweise.

Progressive Drehsteifigkeit

Die Serie CENTAFLEX-R bietet eine geringe Steifigkeit bei niedrigen Drehmomenten; sie verschiebt die Drehschwingungsresonanz in Bereiche unterhalb der Leerlaufdrehzahl und erhöht progressiv die mittlere Steifigkeit bei höheren Drehmomenten.

Haltbar

Die Gummi-unter-Druck-Rollen zwischen den Nocken bieten eine hohe, bindungsfreie Zuverlässigkeit und Leistung.

Hohe Qualität

Die präzise konstruierten und sowohl im praktischen Einsatz als auch bei umfassenden Tests bewährten Nocken werden mit der neuesten Computertechnik gemessen und entworfen.

Schließen

Dokumentation

CENTAFLEX-R_Catalog

CF-RS-EN-05-08

Katalog | Englisch | 790 KB