Im industriellen Einsatz bewährte vielseitige Kupplungen für Anwendungen mit hohen Drehmomenten
Die für ein breites Spektrum von Anwendungen mit hohen Belastungen entwickelte Serie CENTAFLEX-E ist eine elastische Welle-zu-Welle-Kupplung, die ideal für Situationen geeignet ist, in denen es in erster Linie auf die sichere Übertragung hoher Drehmomente ankommt. Die Elastomerelemente der Serie CENTAFLEX-E, die dank ihrer betriebssicheren Klauenbauweise auf eine extreme Robustheit ausgelegt sind, werden Druckbelastungen ausgesetzt. Die Serie CENTAFLEX-E bietet eine mittlere Drehsteifigkeit mit progressiven Kennlinien für einen resonanzfreien Betrieb sowie für eine Dämpfung der Drehschwingungen und Stoßbelastungen. Die Serie CENTAFLEX-E bietet nicht nur eine zuverlässige Leistungsübertragung bei hohen Drehmomenten, aber niedrigen Rückstellkräften, sondern gleicht auch axiale, radiale und winkelige Verlagerungen aus. Die hoch belastbare, betriebssichere und kompakte Bauweise ist gegen hohe Temperaturen und Öl beständig, womit die Kupplungen der Serie CENTAFLEX-E eine vielseitige Lösung für viele industrielle Anwendungen darstellen.