Zweistufenkupplung mit progressiven Kennlinien

CENTAFLEX-DS ist der Marktführer auf dem Gebiet der Zweistufenkupplungen. Die von führenden Herstellern von Dieselmotoren und Schiffsgetrieben empfohlenen CENTAFLEX-D-Kupplungen basieren auf einer bestbewerteten, patentierten Konstruktion. Die Serie CENTAFLEX-DS vereint die ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften einer hochdrehelastischen Rollenkupplung unter Teillast mit der Robustheit einer steiferen Klauenkupplung unter Volllast. Bei langsameren Drehzahlen agiert die Rolle allein. Die Kupplungen der Serie CENTAFLEX-DS werden mit einem Minimum an Aufwand montiert und sind für genormte und nicht genormte Schwungradverschraubungen erhältlich.

CENTAFLEX-DS-Kupplung

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Wärmebeständiger Gummi: Für Anwendungen in einem Temperaturbereich von -15 bis 80 Grad Celsius geeignet.
Gummielemente: extrem drehweiche Rollenelemente für die erste Stufe in Verbindung mit den CENTAFLEX-D-Merkmalen einer steiferen Klauenkupplung.
Wärmebeständiger Gummi: Für Anwendungen in einem Temperaturbereich von -15 bis 80 Grad Celsius geeignet.
Gummielemente: extrem drehweiche Rollenelemente für die erste Stufe in Verbindung mit den CENTAFLEX-D-Merkmalen einer steiferen Klauenkupplung.
Nähere Informationen über CENTAFLEX-DS

Warum entscheiden sich Kunden für die Serie CENTAFLEX-D?

Zwei Stufen

Die Serie CENTAFLEX-DS bietet zwei verschiedene Steifigkeiten: Sie wird anfangs als eine hochdrehelastische Kupplung für geringe Lasten und Drehzahlen und dann als eine steifere Kupplung für höhere Lasten und zunehmende Drehzahlen betrieben. Diese patentierte Zweisteifigkeit verhindert eine schädigende Drehmomentumkehr und ein damit zusammenhängendes Getriebeklappern in Übertragungssystemen.

Vielseitig

Die Kupplung bietet eine hohe Konstruktionsflexibilität: Sie ist für genormte und nicht genormte Schwungrad- und Schiffsgetriebeverschraubungen mit einem geflanschten Gehäuse erhältlich und eignet sich für verzahnte oder konische Eingangswellen.

Ruhiger Lauf

Die geringe Drehsteifigkeit führt zu Resonanzfrequenzen, die deutlich unter der Leerlaufdrehzahl liegen. Drehschwingungen werden gedämpft, Getriebegeräusche werden vermieden und es wird ein störungsfreier, leiser Betrieb ermöglicht.

Wärmebeständig

Die Serie CENTAFLEX-DS beinhaltet ein wärmebeständiges, vorgespanntes Gummielement, und die Kupplung wird intern belüftet, was eine ausgezeichnete Wärmeabfuhr zur Folge hat.

Schließen

Dokumentation

CENTAFLEX-DS_Catalog

CF-DS--09-04

Katalog | Englisch | 2 MB