X

Hinweis

Sie sind dabei, zu einer nicht-englischsprachigen Website mit beschränktem Inhalt zu wechseln, einschließlich:

Produktseiten

Produktmodelle, SKUs, Spezifikationen und CAD-Zeichnungen sind derzeit nur in englischer Sprache verfügbar.

Auswahltools

Produktauswahl- und Konfigurationstools sind derzeit nur auf Englisch verfügbar.

CAD-Zeichnungen

Kataloge, Handbücher, Broschüren, Produktblätter und Dokumentationen unseres Fachwissens sind begrenzt.

OK Abbrechen

Für Generatoren mit Dieselantrieb und Pumpenantriebe entwickelt.

Als eine der am höchsten bewerteten Optionen für den Markt für Elektroaggregate mit zwei Lagern sind die Kupplungen der Serie CENTAFLEX-D eine zuverlässige und bewährte Kupplungslösung. Diese für von Dieselmotoren angetriebene Generatoren und ähnliche Antriebe entwickelten Kupplungen sind zwar einfach, basieren aber auf einer robusten Bauweise. Es handelt sich um Klauenkupplungen mit Gummielementen unter Druckspannung. Die Serie CENTAFLEX-D ist für die Gummielemente großzügig bemessen, um eine niedrige spezifische Belastung und eine schlanke Ausbildung der Klauen sicherzustellen. Die Serie CENTAFLEX-D besitzt eine mittelgroße Drehsteifigkeit und eine progressive Kennlinie. Die für einen resonanzfreien Betrieb entwickelten CENTAFLEX-D-Kupplungen dämpfen Drehschwingungen und Stoßbelastungen. Die zuverlässige und betriebssichere Kompaktbauweise kann axiale, radiale und winkelige Verlagerungen ausgleichen. Die dank einer minimal aufwändigen Steckmontage einfach einzubauende Serie CENTAFLEX-D ist in vielen verschiedenen Bauweisen erhältlich, die sich sowohl für genormte als auch für nicht genormte Schwungräder eignen.

CENTAFLEX-D-Kupplung

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Stahlflansche: Stahl oder ähnliches Material mit einer Dehnfestigkeit von 400 N/mm²
Gummielemente: spezielle synthetische Gummiverbindung, die für Ölbeständigkeit und Abriebfestigkeit sorgt.
Gummiqualität: Es sind besondere Eigenschaften der Gummielemente und spezielle Shore-Härtegrade verfügbar.
Sphäroguss-Nabe: robust und sicher im Betrieb.
Stahlflansche: Stahl oder ähnliches Material mit einer Dehnfestigkeit von 400 N/mm²
Gummielemente: spezielle synthetische Gummiverbindung, die für Ölbeständigkeit und Abriebfestigkeit sorgt.
Gummiqualität: Es sind besondere Eigenschaften der Gummielemente und spezielle Shore-Härtegrade verfügbar.
Sphäroguss-Nabe: robust und sicher im Betrieb.
Nähere Informationen über CENTAFLEX-D

Was spricht für die Serie CENTAFLEX-D?

Schwingungsdämpfung

CENTAFLEX-D-Kupplungen wurden für einen resonanzfreien Betrieb und das Dämpfen von Drehschwingungen und Schlägen entwickelt, um eine störungsfreie, einheitliche Leistung sicherzustellen.

Einfacher Einbau

Dank höchst unterschiedlicher Konstruktionen für alle genormten und nicht genormten Schwungradabmessungen sind die Kupplungen der Serie CENTAFLEX-D für jede Anwendung einfach einzubauen.

Günstiger Preis

CENTAFLEX-D ist eine einfache, robuste Lösung, die zu einem günstigen Preis angeboten wird und problemlos gebrauchsfertig erhältlich ist. Sie ist also eine ausgesprochen kosteneffiziente Wahl.

Vielseitig

Die Kupplungen der Serie CENTAFLEX-D sind in mehreren Konstruktionsgrößen und -paletten erhältlich, die sich für eine Vielzahl von Anwendungen und verschiedene Baureihen von Dieselmotoren eignen.

Schließen

Dokumentation

CENTAFLEX-D_Catalog

CF-D--11-09

Katalog | Englisch | 1 MB