Fortschrittliche Technologie für Schiffsantriebe

Die in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Darmstadt sachkundig konstruierte und entwickelte CENTA Carbon-Antriebswelle ist auf eine energieeffiziente Kraftübertragung ausgelegt. Die Festigkeit und Haltbarkeit der für höhere Drehzahlen und größere Wellenlängen konstruierten CENTA Carbon-Antriebswelle sind auf den Einsatz einer Kohlenstofffaser-Technologie zurückzuführen. Darüber hinaus stellen Kohlenstofffasern eine kosteneffiziente Lösung dar, weil weniger Zusatzkomponenten wie Lager und Fundamente benötigt werden. Die extrem langlebigen und geräuschdämpfenden CENTA Carbon-Antriebswellen überzeugen mit einer geringen Wärmeausdehnung und höheren biegekritischen Drehzahlen als gleichwertige Antriebswellen aus Stahl. Diese wartungsfreien und korrosionsbeständigen Antriebswellen können mit elastischen Kupplungen und Verbindungselementen angepasst werden, um eine optimale Antriebswellenlösung zu kreieren. In zahlreichen Längen bis 10 m pro Abschnitt verfügbar.

CENTA Carbon-Antriebswelle

Für nähere Informationen den Cursor über den interessierenden Bereich führen

Lange Lebensdauer: keine Korrosion, kein Verschleiß, keine Wartung.
Lange Überbrückungen: Die Anzahl der Wellenstranglager wird reduziert bzw. es sind keine Wellenstranglager mehr erforderlich, was ein geringeres Gewicht und weniger Montageteile zur Folge hat.
Lange Lebensdauer: keine Korrosion, kein Verschleiß, keine Wartung.
Lange Überbrückungen: Die Anzahl der Wellenstranglager wird reduziert bzw. es sind keine Wellenstranglager mehr erforderlich, was ein geringeres Gewicht und weniger Montageteile zur Folge hat.
Nähere Informationen über CENTA Carbon

Was spricht für die CENTA-Kohlenstofffaser-Technologie?

Lange Überbrückungen

CENTA-Kohlenstofffaser-Antriebswellen lassen sich einfach auf praktisch jede Länge anpassen. Die Kombination mehrerer 10-m-Abschnitte ergibt eine für jede Anwendung anpassbare Lösung.

Anpassungsfähig

Kohlenstofffaser ist einfach in der Handhabung, besitzt aber die Festigkeit von Stahl. Angesichts der geringen Wärmeausdehnung und des korrosionsbeständigen Materials eignen sich diese Antriebswellen für viele verschiedene Schifffahrts- und Industrieanwendungen.

Hochtechnisierte Konstruktion

Die präzise konstruierten Kohlenstofffaser-Antriebswellen von CENTA wurden in Zusammenarbeit mit der renommierten Technischen Universität Darmstadt erzeugt und können mit Zertifizierungen fast aller weltweiten Schifffahrtsklassifikationsgesellschaften produziert werden.

Geringes Gewicht

Kohlenstofffaser weist die Festigkeit von Stahl auf, ermöglicht aber eine überraschende Gewichtsersparnis um 70 %. Stützende Lager und Sockel sind überflüssig.

Schließen

Dokumentation

CENTA Carbon_Catalog

CARBON-03-05

Katalog | Englisch | 6 MB