Startseite Kupplungen Starre Kupplungen

Starre Kupplungen

Die starren Tollok-Kupplungen werden für Anwendungen konstruiert, bei denen eine präzise Wellenausrichtung unabdingbar ist. Die Rexnord Tollok-Kupplungen sind mit Blick auf eine einfache Montage und Demontage konstruiert und passend für jede Aufgabe in einer Vielzahl von Größen und Drehmomenten erhältlich.

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Starre Kupplungen.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Tollok außerhalb von Nordamerika

+39 0532 816911