Wrapflex-Elastomerkupplungen

Rexnord Wrapflex-Elastomerkupplungen sind trockenlaufende Kupplungen mit Flex-Element, die in zahlreichen Anwendungen in vielen Branchen zum Einsatz kommen. Sie verfügen über ein ausgezeichnetes Schwingungsdämpfungsvermögen und hohe Verlagerungskapazität und verlängern so die Lebensdauer der angeschlossenen Anlage. Das Design der Kupplungen ermöglicht den schnellen Einbau und Austausch vor Ort.

Dokumentation

Falk Wrapflex Elastomer Couplings

CP5-023

Produktblatt | Englisch | 223 KB

Rexnord Falk Wrapflex Elastomer Coupling

CPE5-012

Produktblatt | Englisch | 422 KB

Falk Wrapflex Elastomeric Couplings

081-000

Broschüre | Englisch | 1 MB

Falk Wrapflex Elastomeric Couplings

491-110

Katalog | Englisch | 1 MB

Falk Wrapflex Elastomeric Couplings

491-110M

Katalog | Englisch | 1 MB

Produktsupport

Kontaktieren Sie Rexnord, um Produkt- und Dienstleistungsinformationen zu erhalten für Wrapflex-Elastomerkupplungen.

Nordamerika

1-866-REXNORD (1-866-739-6673)

Außerhalb von Nordamerika

+32 1544 3811

Ersatzteile und Kits, Komponenten

Ersatzteile und Kits

Elastomere Kopfschrauben und Schutz-Kits, Abdeckungen

Ersatzteile und Kits anzeigen →

Komponenten

Elastomere Elemente und Naben

Komponenten anzeigen →